• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

UnoFloor Comfort ICON et EasyFit - Unité de distribution préassemblée

UnoFloor Comfort ICON

Déballer - raccorder - c'est prêt !
La solution rapide et sûre pour l'utilisation d'UnoFloor et de servomoteurs Danfoss dans les nouvelles constructions ou les rénovations d'immeubles collectifs. En combinaison avec les thermostats d'ambiance Danfoss, la régulation idéale de la température ambiante.

UnoFloor Easy Fit

 

Danfoss UnoFloor EasyFit est une unité d'équilibrage et de régulation prémontée et indépendante de la pression pour les chauffages par le sol.
UnoFloor EasyFit est livré câblé et prémonté.

Produits appropriés

Icon™ AB-PM kit de raccordement

Réglage hydraulique avec kit de raccordement AB-PM


L'un des avantages de ce concept est que ces kits de raccordement peuvent être facilement
combinés avec tous les distributeurs de chauffage par le sol et que le planificateur/installateur peut donc s'en tenir à son distributeur éprouvé et préféré.
Le kit de raccordement se compose de tous les composants nécessaires, y compris une pièce de fixation pour le compteur de chaleur et les connexions pour les sondes. La vanne AB-PM régule automatiquement la pression différentielle via le consommateur (distributeur) tout en limitant sa quantité d'eau. Cela signifie que même dans la plage de charge partielle (95% des temps de fonctionnement), il n'y a pas de suralimentation du répartiteur et donc pas de problèmes de bruit et pas de consommation d'énergie inutile en raison de la suralimentation des distributeurs du réseau. En d'autres termes, tous les distributeurs sont découplés hydrauliquement des conditions de pression dans le réseau. On peut ainsi atteindre un confort thermique élevé et la consommation d'énergie peut être garantie.

 

 

Danfoss Icon™

Equilibrage hydraulique automatique pour installations de chauffage par le sol


La grandeur de commande centrale de l'équilibrage hydraulique automatique est déterminée par la température ambiante. Le système de commande intelligent enregistre à quel débit d'eau la température ambiante prévue est atteinte et effectue les réglages correspondants.

 

 

 

 

 

 

Produit adéquat - Danfoss Icon™ et Icon™ AB-PM kit de raccordement