Chauffage par le sol hydraulique Danfoss Icon2™

  • Vue d'ensemble
  • Fonctionnement
  • Outils et applications
  • Garantie
  • Assistance
Danfoss Icon2™

Tout va plus vite avec Danfoss Icon2™ - Neuf minutes suffisent!

Danfoss Icon2™ est conçu avec moins de composants et ses instructions sont fournies par l’application pour une installation rapide et facile. La solution offre une régulation précise et efficace du chauffage par le sol avec la compatibilité maison intelligente et la flexibilité nécessaire pour s’adapter à chaque application.



Le contrôleur principal Icon2™ tout-en-un

Peut être configuré comme un système filaire ou sans fil, ou une combinaison des deux, si nécessaire.

Il connecte jusqu’à 15 thermostats d’ambiance et constitue la solution flexible pour les applications de chauffage et de refroidissement par le sol.

Fonctionnement

Aperçu rapide du système Danfoss Icon2™

Danfoss Icon2™ offre une régulation précise et efficace du chauffage par le sol avec la compatibilité maison intelligente et la flexibilité d’une solution qui fonctionne avec 90% des applications.



Équilibrage automatique

Maintenir l’équilibre parfait dans chaque pièce

L’équilibrage automatique de Danfoss Icon2™ permet au système de réduire le temps d’activation des tuyaux courts dans les petites pièces et de donner la priorité aux tuyaux longs situés dans les grandes pièces, lors des périodes où la demande en chauffage est élevée. Ce processus garantit que toutes les pièces partagent la quantité d’énergie limitée dont elles disposent de la manière la plus confortable et la plus efficace possible.

Les avantages de l’équilibrage automatique

Économies d’énergie
Un système équilibré peut fonctionner avec une température d’alimentation plus basse

Conception simple
Aucun calcul n’est nécessaire: Danfoss Icon2™ s’occupe de tout

Installation simple
Pas besoin de préréglage

Confort
Une température ambiante plus précise est assurée dans toutes les pièces de la maison

Compatibilité maison intelligente

Danfoss Icon2™ s’intègre parfaitement aux solutions Danfoss Ally™ et peut être contrôlé où que l’on se trouve par l’application Danfoss Ally™. Les utilisateurs finaux bénéficient ainsi de tous les avantages d’un véritable système de chauffage intelligent. Réglez la température à 21°C et c’est exactement ce que vous obtiendrez.

La passerelle Danfoss Ally™ est le seul appareil supplémentaire dont vous avez besoin pour vous connecter au cloud et bénéficier de toutes les fonctionnalités complémentaires du chauffage intelligent.

Comme Danfoss Icon2™ est basé sur le protocole Zigbee 3.0, les clients peuvent également contrôler leur chauffage avec d’autres solutions de maison intelligente basées sur Zigbee.

Pour en savoir plus sur la solution Danfoss Ally™ et les nombreux avantages du chauffage intelligent, cliquez ici



Le montage n’a jamais été aussi simple!

Fixation magnétique

Le contrôleur Danfoss Icon2™ n’est pas le seul à être rapide et facile à installer. La solution Danfoss Icon2™ élargit également les possibilités de positionnement des thermostats. Les thermostats sans fil peuvent être placés facilement où vous le souhaitez. Il suffit de fixer le petit aimant au mur dans la position souhaitée et de monter le thermostat par-dessus.

Thermostats design

L'apparence compte. Que vous optiez pour un thermostat filaire ou sans fil, il se fondra dans l’environnement. Tous sont compacts et élégants et disposent d’un écran tactile réactif qui s’éteint automatiquement, restant ainsi désactivé 99% du temps.



Design emblématique en versions filaires

  • Montage encastré ou en applique
  • Deux fils seulement pour une installation simplifiée
  • Extinction automatique de l’écran
  • Le cadre peut être remplacé par un cadre populaire de fabricants de cadres d’interrupteurs tels que Busch-Jaeger, Gira, Berker et Merten (compatible uniquement avec la version encastrée)

Outils et applications

Configuration et sélection de produits aisées

En quelques étapes simples, vous pouvez facilement spécifier les codes exacts nécessaires pour votre prochain projet de chauffage par le sol et exporter l’aperçu au format PDF pour le transmettre facilement à votre client.

Téléchargez l’application Installer App ou accédez à la version pour navigateur à partir des liens ci-dessous:

Il s’agit également de la solution idéale pour accéder à l’outil de préréglage du chauffage par le sol et obtenir le bon préréglage pour chaque circuit à chaque fois. Spécifiez les longueurs de circuit et calculez les préréglages pour vos collecteurs de chauffage par le sol en choisissant le type et la dimension du tuyau de chauffage par le sol, définissez la perte de chaleur et divisez les pièces en circuits.

Consultez ici de plus amples informations sur l’Installer App.

Garantie



Une qualité fiable

Les meilleurs composants de leur catégorie offrent des performances fiables. La régulation du chauffage par le sol Danfoss Icon2™ répond rapidement aux besoins grâce à une technologie de pointe et à une garantie de 5 ans en cas d’installation par un professionnel.

Assistance

Floor Heating

Vous recherchez des informations spécifiques sur un produit?

Vous recherchez des informations spécifiques sur des produits nouveaux ou déjà installés?

Cliquez ici pour trouver de la documentation, des informations sur les logiciels, des vidéos d’installation et des guides.