Réduit la consommation d'énergie et permet de réaliser des économies sur les factures de chauffage.
Avec l'augmentation du coût de l'énergie, les consommateurs cherchent des moyens d'accroître l'efficacité énergétique de leurs systèmes de chauffage. Pour beaucoup, cela signifie passer à une source de chaleur plus efficace. Et même si c'est un excellent premier pas, vous, en tant qu'installateur, avez la possibilité de faire beaucoup plus pour vos clients. Par exemple, l'installation de robinets thermostatiques sur les radiateurs, un ajout rapide et facile au système de chauffage de vos clients, peut les aider à réduire leur consommation d'énergie et à économiser de l'argent sur leurs factures de chauffage. Ils bénéficient d'une solution de chauffage plus efficace et vous obtenez des clients plus satisfaits.

Comment augmenter l'efficacité énergétique du système de chauffage ?
Lorsque vous passez du gaz naturel au chauffage urbain ou à la pompe à chaleur, vous devez toujours garder à l'esprit certains éléments. Consultez ces 3 conseils pour un changement de source de chaleur réussi.
Plus d'informations sur les thermostats et les robinets de radiateur
Apprenez comment augmenter l'efficacité des chaudières à condensation avec des robinets thermostatiques.
Découvrez comment les vannes thermostatiques de radiateur (TRV) Danfoss optimisent l'efficacité des chaudières à condensation dans les systèmes de chauffage par radiateurs. L'efficacité est accrue car les robinets réduisent la température de retour, permettant à la chaudière à condensation de fonctionner en mode condensation la plupart du temps. Les robinets sont la solution la plus simple et la plus efficace pour les nouvelles réglementations européennes mentionnées dans la DPEB.
Plus d'informations sur la performance énergétique des bâtiments

Thermostats et vannes de radiateur
La qualité peut faire la différence dans la vie quotidienne. Nous nous efforçons de vous simplifier la vie avec des produits de haute qualité sur lesquels vous pouvez compter et nous offrons une garantie de 10 ans lorsque le thermostat et la vanne sont installés ensemble par vous en tant qu'installateur professionnel.

Comment fonctionne un robinet thermostatique ?
Découvrez comment fonctionne un robinet thermostatique en vidéo !
Formation

Visitez notre centre de formation
Danfoss propose des supports de formation en ligne pour les techniciens travaillant avec des radiateurs ou des planchers chauffants. Quatre cours électroniques sont disponibles gratuitement et à la demande via le portail Danfoss Learning. Pour plus d'informations, veuillez vous inscrire en suivant le lien :
Séances de formation sur les têtes de radiateur et les robinets de radiateur
Articles
Études de cas