• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

L'équilibrage hydraulique

  • Vue d'ensemble
  • Comment ça marche
  • Téléchargements
  • Videos

L’équilibrage hydraulique - statique, dynamique, automatique

Réguler très simplement


L’efficacité énergétique et l’équilibrage hydraulique des systèmes à deux tubes, mais aussi des systèmes de chauffage monotube et des systèmes de chauffage par le sol est un sujet qui est devenu ces dernières années synonyme d'efficacité énergétique dans la technique de chauffage et qui, à l'avenir, sera encore plus important pour l'optimisation de la distribution de chaleur dans des millions de bâtiments. Nous présentons ici les trois variantes de l'équilibrage hydraulique.

Les trois piliers de l'équilibrage hydraulique

Comment ça marche

L’équilibrage hydraulique automatique ou calcul permanent du débit d'eau

De chauffage sont effectués à l’aide d’une commande numérique intelligente. Cette option est particulièrement intéressante car ceci permet souvent d’éviter les calculs nécessaires dans la pratique ou ne pouvant que rarement être effectués correctement en raison de paramètres manquants. Avantage principal: le système automatique n'effectue pas un seul calcul des débits d'eau, mais les calcule en permanence, de sorte que le réglage est régulièrement réajusté. Cela va bien au-delà de cela et pour les petites unités d'habitation avec jusqu'à 20 radiateurs ou circuits de chauffage, une balance hydraulique fonctionnelle est maintenant possible sans aucun calcul préalable.

  • Aucun calcul ni préréglage. Rendement optimal grâce à des raccords dynamiques
  • Optimisation automatique en cas de charge partielle
  • Certifié TÜV

Avec Danfoss Icon™

Avec kit de raccordement Icon™ AB-PM 

Téléchargements

Videos