Danfoss Icon2™ Smart Heating
Une nouvelle génération de régulation pour le chauffage au sol
Danfoss Icon2TM 24V un système qui a fait ses preuves et qui devient encore plus Smart Home
Avec le système Danfoss Icon2™, la deuxième génération de régulation pièce par pièce 24V arrive sur le marché. Parfaitement adapté aux rénovations ou aux nouvelles constructions, il peut être facilement intégré dans un système Smart Home. Le Danfoss Icon2™ peut être utilisé au choix avec des thermostats d’ambiance câblés ou sans fil, ou encore dans un système mixte. Le design compact du régulateur principal s’adapte à la très grande majorité des répartiteurs de chauffage au sol existants lors d’une rénovation. Ainsi, contrairement au Danfoss Icon™ 24V de première génération, l’interface radio a été intégrée dans l’appareil, ce qui offre en outre un gain de place non négligeable. Danfoss Icon2TM