![Efficatité énergétique dans l'industrie brassicole](/media/tbliiz2l/1120x747soifdenergie-2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Demande en énergie élevée pour les brasseries
Les brasseries consomment beaucoup d'énergie pour faire fonctionner leurs procédés. À la brasserie Borsodi de Molson Coors, dans le nord-est de la Hongrie, une modernisation des motoréducteurs d'une ligne de remplissage de bouteilles en verre a permis de réaliser des économies d'énergie de 33 à 42 %.
![Danfoss VLT FlexConcept](/media/jsgnr12x/brewery-plant-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
VLT® FlexConcept®: maximiser le rendement de votre bande transporteuse
Le système VLT® FlexConcept® simplifie la planification des projets, l'installation, la mise en service et la maintenance, en particulier pour vos convoyeurs. Le nombre de variantes est réduit jusqu'à 70 %. Cela permet à l'utilisateur de bénéficier d'une flexibilité maximale avec un minimum de modules.
![Tout roule avec le VLT® AutomationDrive](/media/3i4dv4v5/f-b-fr-moins-cest-mieux-1920x1080-1.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Tout roule avec le VLT® AutomationDrive
Les systèmes de transport doivent fonctionner de manière fiable pour garantir un temps de fonctionnement maximal et des coûts d'exploitation minimaux. Ceci est rendu possible avec le VLT® AutomationDrive. Grâce à cet entraînement AC, vous optimisez l'ensemble de votre zone de remplissage et d'emballage.
![DrivePro® Start-up pour une mise en service sans soucis](/media/bn4dacrm/drivepro-start-up-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
DrivePro® Start-up pour une mise en service sans soucis
Le service DrivePro® Start-up s'assure que chaque variateur est correctement installé et programmé. Des contrôles spécifiques sont effectués pour assurer un fonctionnement optimal de votre système dès le premier jour.