Danfoss Eco™ sait quand il faut vous tenir confortablement au chaud.
Danfoss Eco™ est un thermostat de radiateur électronique autonome qui vous offre un contrôle précis et individuel de chaque radiateur de votre domicile.
Le thermostat Danfoss Eco™ fonctionne grâce à la technologie Bluetooth®, ce qui signifie que vous pouvez contrôler vos radiateurs depuis votre smartphone, en utilisant l'application dédiée. Si vous préférez régler votre thermostat Danfoss Eco™ manuellement, vous pouvez également utiliser la molette pour régler la température souhaitée.
La protection des données entre votre smartphone et la tête Danfoss Eco™ est assurée avec le plus haut niveau de sécurité en contrôlant et en améliorant continuellement nos mesures de sécurité techniques et organisationnelles.

Danfoss Eco™ – le robinet thermostatique intelligent avec la technologie Bluetooth
Danfoss Eco™ est facile à installer, facile à utiliser et vous permet d'économiser jusqu'à 30 % sur votre facture de chauffage. Danfoss Eco™ est tout simplement le moyen le plus simple pour vous chauffer en toute intelligence.
Danfoss Eco™ vous offre la possibilité de rendre votre chauffage plus intelligent.



Caractéristiques et avantages
Des économies d'énergies allant jusqu'à 30 %
(logiciel avancé de contrôle du chauffage)
Contrôle de la température facilité depuis votre domicile
- programmez le pour vous simplifier le quotidien
Un contrôle facilité et individuel de chaque radiateur
via app smartphone fonctionnant avec la technologie Bluetooth
Programmez vos thermostats via Bluetooth
< 10m
Installation rapide et simple
Suivez les 4 étapes, ca y est, c'est déjà terminé!
Niveau de bruit très faible
< 30dB
Possibilité de contrôler le thermostat manuellement
en tournant la molette
Fonctionnement
Rythme hebdomadaire

Le matin
Avant même de vous réveiller, votre thermostat de radiateur Danfoss Eco™ a automatiquement augmenté la température ambiante pour vous assurer un début de journée agréable et confortable.
06:30 Réveil
07:30 Départ de la maison
Le moyen le plus rapide d'économiser l'énergie est de baisser la température lorsque vous n'en avez pas besoin. Le temps de sommeil est un bon moment pour baisser la température à la maison.
22:30 Heure du coucher
06:30 Réveil

En dehors de chez vous
Quand vous êtes en dehors de chez vous, la température à l'intérieur de votre maison doit être plus faible. De cette manière, vous réaliserez des économies d'énergie supplémentaires.

En mode vacances
Avez-vous déjà planifiés vos prochaines vacances? Utilisez l'application smartphone Danfoss Eco™ pour programmer vos périodes de vacances et réaliser des économies d'énergie. Soyez relaxé, soyez économes.
Protection des données - mieux vaut prévenir que guérir

En plus de la protection des données lors de la communication entre votre smartphone et les robinets thermostatiques Danfoss, nous assurons le plus haut niveau de sécurité. Pour assurer un niveau de sécurité élevé, nous surveillons et améliorons en permanence nos mesures de sécurité techniques et organisationnelles.
- Stockage des données via cloud avec l'accord de l'utilisateur uniquement.
- Protection contre les attaques de pirates utilisant les mêmes normes que le gouvernement américain pour protéger les informations classifiées.
- Tests de sécurité indépendants effectués par des spécialistes externes de la protection des données afin de garantir la stabilité du système et sa résistance aux impacts externes.
- Examen continu du code des logiciels pour s'assurer qu'il n'y a pas de sortie.
- Une protection physique par code PIN garantit que seuls les utilisateurs autorisés peuvent apporter des modifications aux systèmes de chauffage intelligents de Danfoss.
Outils et applis

Danfoss Eco™ App - le contrôle facilité de votre thermostat
L'application Danfoss Eco™ App est compatible avec la deuxième génération de thermostat Danfoss Eco™.
Téléchargez l'application maintenant et profitez des performances de Danfoss Eco™.
Installation
4 étapes simples pour l'installation de la tête Eco™




Garantie

Une garantie de 5 ans
Chez Danfoss nous servons les besoins de l'industrie du chauffage depuis plus de 80 ans. Nous utilisons notre expérience pour développer des nouveaux produits et développer des solutions de très grande qualité.
C'est pourquoi, nous proposons des garanties de 5 ans sur toutes nos solutions de chauffage intelligent, dès lors qu'elles sont installées par des installateurs professionnels.
Documents de garantie
Assistance

Vous recherchez des informations spécifiques sur un produit?
Vous recherchez des informations spécifiques sur un produit nouveau ou déjà installé chez vous?
Cliquez ici pour trouver la documentation nécessaire, les logiciels, guides d'installation et de réglages.
Solutions associées

Smart heating - Chauffage connecté
Danfoss a une solution de chauffage connecté intelligent pour chaque maison et chaque besoin, du thermostat de radiateur intelligent autonome au système de chauffage intelligent complet, garantissant un contrôle absolu partout et à tout moment.