Dites bonjour à Ally™ - le nouveau membre de la famille
Danfoss Ally™ vous offre tous les avantages d'un système de chauffage intelligent complet - dans une application simple et facile à utiliser.
Avec Danfoss Ally™, vous avez le contrôle total de votre radiateur et de votre plancher chauffant ainsi que de votre facture de chauffage.
Prenez le contrôle de votre chauffage de pratiquement partout et à tout moment, que vous soyez à la maison ou en déplacement.
APPLICATIONS:
1. Chauffage sol.
2. Chauffage sol et radiateurs dans la même installation.
3. Radiateurs seuls dans des immeubles à appartements avec une chaufferie centralisée.
4. Radiateurs seuls avec une chaudière individuelle pour les installations équipées d’un circulateur à débit variable.

Danfoss Ally
Découvrez comment Danfoss Ally™ peut facilement vous aider à améliorer le chauffage de votre maison.
L'application Danfoss Ally™ est littéralement tout ce dont vous avez besoin pour contrôler, programmer et surveiller le chauffage de votre maison - de n'importe où et à n'importe quel moment.
Votre maison intelligente – encore plus intelligente



Caractéristiques du système de chauffage intelligent Danfoss Ally™
Contrôle par application où que vous soyez
Gardez toujours le contrôle du chauffage de votre maison. Que ce soit depuis chez vous ou à l'extérieur.
Contrôle vocal
”Hey Google, augmente le chauffage dans la salle de bains!”
Contrôle précis de la température
Précision! Réglez à 21 degrés. Obtenez 21 degrés. Rien de plus. Rien de moins.
Jusqu'à 30% d'économies d'énergie
Soyez gentil avec le climat et votre portefeuille en même temps.
Chauffage programmable
Adaptez votre chauffage à vos jours et à vos nuits. Le confort en plus. Baisse des coûts. C'est aussi intelligent que ça.
Faible bruit
Si le chauffage est automatisée et commence à fonctionner au milieu de la nuit, vous voudrez qu'il soit silencieux.
Simple à utiliser
La vie est déjà assez compliquée comme ça. Pas besoin que votre chauffage le soit. Ally™ est simple et intuitif.
Simple à installer
Installer et paramétrer Danfoss Ally™ et aussi facile que de compter jusqu'à 3.
Détection d'ouverture des fenêtres
Ally™: "Avez-vous laissé une fenêtre ouverte?" "Aucun problème, je vais m'en occuper pendant les 30 prochaines minutes"

Bénéficie de dizaines d'années d'expérience en chauffage de précision
Chez Danfoss, nous sommes les pionniers de la précision de la température depuis des décennies. Depuis 1933, pour être précis. Aujourd'hui, garantir une précision inégalée de la température est toujours au cœur de notre ADN. À tel point que nous avons conçu le logiciel Danfoss Ally™ en nous appuyant sur notre expérience et notre expertise de pointe dans le secteur des thermostats et des vannes.
Cela signifie que vous pouvez toujours compter sur la précision et le contrôle parfaits de votre système de chauffage intelligent. Sans oublier le réglage silencieux de la vanne grâce à la qualité supérieure de Danfoss. Mis ensemble, tout cela vous offre un confort optimal, un minimum de pannes et un maximum d'intelligence, le tout intégré à votre système de chauffage connecté.

Encombrement minimum. Économies maximums. Chauffage intelligent.
Danfoss Ally™ n'est pas seulement une excellente nouvelle pour les pieds frileux, il contribue de manière significative à réduire votre empreinte écologique. Sans oublier des économies non négligeables sur votre facture de chauffage.
Tandis que les radiateurs traditionnels et les planchers chauffants sont souvent à plein régime, même lorsqu'il n'y a personne à la maison, vous pouvez facilement programmer Danfoss Ally™ pour baisser automatiquement la température en journée lorsque la famille est au travail ou à l'école, etc. En outre, programmer des baisses nocturnes de température est un moyen intelligent de consommer moins et de préserver l'environnement tout en gagnant en confort.
Fonctionnement

Home sweet smart home
Plus on est de fous plus on rit. Nous savons à quel point l'interconnectivité est le secret d'une maison véritablement intelligente. Quoi de mieux lorsque les appareils sont en parfaite synergie dans un écosystème intelligent qui vous permet de contrôler votre monde comme vous l'entendez?
Radiateurs, chauffage au sol hydraulique ou les deux ? Danfoss Ally™ propose une solution pour chaque maison et chaque besoin

Danfoss Ally™ est le nouveau chef de file de Danfoss en matière de solutions de chauffage intelligentes. Danfoss Ally™ utilise le cloud et vous avez un contrôle total de votre radiateur et de votre chauffage au sol hydraulique, où que vous soyez. Tout est sous contrôle et vous bénéficiez d'un confort assuré et d'un climat intérieur parfait.
Vous avez besoin d'un changement rapide lorsque vous êtes hors de chez vous?
Tout ce dont vous avez besoin, c'est de l'application Danfoss Ally™.
Le pack Danfoss Ally™ comprend les produits suivants:
Gateway Danfoss Ally™
Robinet thermostatique Danfoss Ally™
Intégration avec Danfoss Icon™ pour un contrôle intelligent du chauffage au sol hydraulique
Tout est contrôlé à partir de l'application Danfoss Ally™, disponible sur App Store et Google Play.
Quel type de chauffage recherchez-vous?
Danfoss Ally™ est le partenaire idéal. Que votre maison soit chauffée par des radiateurs, un plancher chauffant ou une combinaison des deux.
Toutes les solutions sont compatibles avec presque toutes les applications de chauffage, pétrole, gaz, chauffage urbain, pompes à chaleur.



Un système de chauffage intelligent qui est tout ouïe



Sécurité des données - mieux vaut prévenir que guérir

En plus de la protection des données pendant la communication entre votre smartphone et les systèmes de chauffage intelligents de Danfoss, nous assurons le plus haut niveau de sécurité. Pour assurer un niveau de sécurité élevé, nous surveillons et améliorons en permanence nos mesures de sécurité techniques et organisationnelles.
Stockage des données dans le cloud avec l'accord de l'utilisateur uniquement.
Protection contre les attaques de pirates utilisant les mêmes normes que le gouvernement américain pour protéger les informations classifiées.
Tests de sécurité indépendants effectués par des spécialistes externes de la protection des données afin de garantir la stabilité du système et sa résistance aux impacts externes.
Examen continu du code des logiciels pour s'assurer qu'il n'y a pas de sortie par la porte arrière.
La protection physique par code PIN garantit que seuls les utilisateurs autorisés peuvent apporter des modifications aux systèmes de chauffage intelligents de Danfoss.
La protection par code PIN garantit que seuls les utilisateurs autorisés peuvent apporter des modifications au système de chauffage intelligent Danfoss.
Outils et applis

Interface utilisateur intuitive
Avec l'application Danfoss Ally™, vous pouvez commander, programmer et contrôler votre chauffage domestique, de n'importe où et n'importe quand, sans avoir besoin de quoi que ce soit d'autre. Il vous suffit de télécharger l'application sur Google Play ou l'App Store, et c'est parti.
L'interface utilisateur intuitive de l'application est conçue pour vous faciliter la vie autant que possible. L'application vous guide à travers l'installation rapide. Vous permet d'adapter votre chauffage domestique à vos habitudes quotidiennes. Et vous offre en permanence une vue d'ensemble et un contrôle total. Une appli. Un écran. Une expérience utilisateur fluide. Ni plus ni moins.
La vie est assez compliquée comme ça. Pas besoin que votre chauffage intelligent en rajoute.
Téléchargez
Installation
À vos marques. Prêts. Ally. Installer et configurer les thermostats de radiateurs Danfoss Ally™ est un jeu d'enfant.



Il suffit de suivre le guide intuitif pas à pas de l'application Danfoss Ally™ - et vous avez terminé en quelques minutes!
Ajoutez des pièces et créez des zones de température individuelles en quelques clics seulement. L'application vous indique tout ce que vous devez faire. Et grâce à la fonctionnalité de calendrier simple et visuelle, la planification de semaines entières et de vacances devient un jeu d'enfant.
Installer un chauffage au sol? Le faire vous-même ou solliciter un installateur?
Nous vous recommandons de faire installer votre système de chauffage par le sol hydraulique par un professionnel.
Nous avons rassemblé toutes les informations et les outils dont votre installateur a besoin pour vous donner les meilleurs conseils. Vous trouverez ici toutes les informations dont vous avez besoin.
Assistance

Vous recherchez des informations spécifiques sur un produit ?
Vous recherchez des informations spécifiques sur des produits nouveaux ou déjà installés ?
Cliquez ici pour trouver de la documentation, des informations sur les logiciels, des vidéos et des guides d'installation.
Solutions associées

Smart heating - Chauffage connecté
Danfoss a une solution de chauffage connecté intelligent pour chaque maison et chaque besoin, du thermostat de radiateur intelligent autonome au système de chauffage intelligent complet, garantissant un contrôle absolu partout et à tout moment.