Libérer l'intelligence de votre variateur
Libérez toute la puissance de l’IoT industriel avec les variateurs intelligents de Danfoss. Ils optimisent non seulement les performances, mais vous permettent d’ajouter facilement à votre système des fonctions de maintenance prédictive et conditionnelle pour une disponibilité maximale de votre application.
Les variateurs intelligents de Danfoss en action
Les variateurs intelligents Danfoss peuvent être utilisés dans de nombreux secteurs d'activités. Voici trois domaines d'application où ils permettent une maintenance prédictive et conditionnelle pour augmenter le temps de disponibilité.




Fonctions de maintenance préventive intégrées au variateur
Vous pouvez facilement augmenter la rentabilité et l'efficacité de votre système grâce à l'intelligence IoT. Vous savez que plus d'intelligence nécessite souvent plus de composants, de capteurs et de complexité. Mais savez-vous que les variateurs intelligents de Danfoss peuvent facilement et rapidement prendre en charge des fonctions IoT et agir comme un capteur intelligent. Nos variateurs intelligents collectent les informations à partir de divers capteurs internes et externes. Ils analysent les données et envoient des informations précieuses aux destinataires qui en ont besoin pour prendre les décisions qui s'imposent. Ils fonctionnent avec n'importe quels systèmes ou applications. Ils permettent une maintenance prédictive efficace qui augmente les performances et l'efficacité de votre système, tout en réduisant sa complexité.




Cloud et analyses approfondies
Afin de répondre aux demandes en constante évolution, les variateurs intelligents de Danfoss peuvent être connectés à n'importe quel cloud ou plateforme d'analyse. Cela vous permet de tirer pleinement profit des fonctions intelligentes telles que la maintenance prédictive conditionnelle. Envie d'en savoir plus?

Meilleure sécurité des données
L'edge computing avec les variateurs intelligents augmentent la sécurité des données car les informations sensibles sont analysées et traitées d'une manière adaptée à l'application. De cette façon, vous évitez le transfert de données brutes vers le cloud, un lieu de stockage local ou un système d'automatisation. Cela réduit le risque d'interception ou de compromission de ces informations.

Investissement réduit
Vous pouvez utiliser le variateur de fréquence comme un hub intelligent pour des capteurs externes tels que les capteurs de vibration et de pression afin d'activer la surveillance conditionnelle et le contrôle des process. Etant donné que vous n'avez besoin que d'un seul variateur pour créer un hub, des capteurs et passerelles supplémentaires ne sont plus nécessaires.

Réduction du coût des données
Le streaming et le traitement des données brutes dans le cloud peuvent être coûteux. Grâce à l'edge computing et au traitement des données périphériques, vous pouvez envoyer des données prétraitées. Cela signifie une transmission, une analyse et un stockage des données simplifiés.

Ouvert et indépendant
Nos variateurs fonctionnent avec tout type de technologie moteur, qu’il s’agisse d’un moteur à induction, à aimant permanent ou à réluctance. Vous avez la liberté de choisir la meilleure technologie de moteur pour votre application. Et vous pourrez faire fonctionner le moteur avec une efficacité et des performances maximales.




Alimenter des moteurs électriques avec des variateurs de vitesse intelligents
Nous concevons et fabriquons des variateurs de fréquence innovants qui contrôlent de manière fiable et précise la puissance des moteurs électriques. Découvrez où les variateurs CA de Danfoss s'intègrent dans vos process et comment vous pouvez améliorer les performances de vos systèmes.