Optimiser l’atténuation des harmoniques
Il peut être difficile d’atténuer l’influence des harmoniques tout en garantissant un fonctionnement aussi efficace que possible de votre système.
Chez Danfoss Drives, nous vous aiderons à préserver vos gains énergétiques grâce à une solution anti harmoniques spécialement conçue pour votre activité, et pour votre système.
Comment les harmoniques peuvent-elles interférer avec votre système ?
Les harmoniques sont des tensions et des courants dotés de composants de fréquence qui polluent la forme d’onde sinusoïdale pure dans un circuit CA, aboutissant finalement à une distorsion de la tension réseau. Pour compliquer encore davantage les choses, plus vous avez d’appareils de commutation électroniques de puissance sur site, plus le degré de distorsion est élevé. Quel que soit le nombre de vos produits, les résultats sont les mêmes : les perturbations harmoniques influencent la fiabilité, augmentent les coûts et affectent la qualité globale du produit.
Bien que ces problèmes soient courants, les défis qu’ils présentent, et les mesures nécessaires pour les résoudre, diffèrent d’un système à l’autre.
Mais que se passe-t-il si vous ne faites rien ?
Une distorsion harmonique excessive de l’alimentation réseau implique que la source transporte non seulement des composants 50 Hz ou 60 Hz, mais aussi des composants haute fréquence. Ces composants ne peuvent pas être utilisés par les équipements électriques. Les effets de la distorsion harmonique peuvent donc être graves :




Danfoss Advanced Active Filter AAF 007
Atténuer les harmoniques, corriger le facteur de puissance et compenser le déséquilibre, le tout dans un seul produit. Offrant un rendement exceptionnel, le modèle AAF 007 convient à tous les variateurs Danfoss.
Maximisez les performances du système grâce à nos solutions d’atténuation des harmoniques


À venir très prochainement...
À venir très prochainement...
Comment Danfoss Drives peut-il vous aider?

Vous souhaitez en savoir plus sur la distorsion harmonique ?
Notre expert Gregers Geilager vous montre la marche à suivre Dans cette interview, Gregers nous parle des perturbations harmoniques et comment y remédier de la manière la plus écoénergétique possible, tout en optimisant votre système.

Mettez en lumière les performances de votre système
Grâce à l’outil MyDrive® Harmonics, vous pouvez calculer les interférences harmoniques dans votre système et mettre au point une solution d’atténuation des harmoniques adaptée à vos besoins. Il suffit d’utiliser le simulateur de circuit d’alimentation fourni pour effectuer une simulation de votre système afin de déterminer avec précision les modifications à apporter. Contrôlez les harmoniques de la manière la plus efficace possible.