Performances hors du commun dans la gestion de l'eau
Le VLT® AQUA Drive combine une connaissance approfondie des applications dans le domaine de l'eau avec une technologie de variateurs de pointe pour des opérations plus simples et plus efficaces, tout en vous permettant d'effectuer d'importantes économies sur les coûts d'installation et d'exploitation.

Efficacité, économie et fonctionnement sans faille
Conçu pour durer et supporter les conditions les plus rudes, le VLT® AQUA Drive offre un fonctionnement sans faille pour tout type d'installation de gestion de l'eau dans le monde entier.
La combinaison d'une conception robuste et de solutions logicielles sophistiquées garantit des économies d'énergie considérables et permet une gestion de l'eau efficace, durable et économique.




Gestion de la chaleur efficace sur le plan énergétique
Un concept unique de refroidissement par canal arrière transfère jusqu'à 90 % de la chaleur loin de la pièce, grâce à une conception sans ventilateur qui exploite les différences thermiques des matériaux et la température de l'air, ainsi qu'aux derniers développements en matière de technologie de fluide caloporteur.
Notre système de refroidissement par canal arrière permet de réduire jusqu'à 90 % les investissements dans les systèmes de refroidissement à air afin d'évacuer la chaleur des variateurs

Surveillance conditionnelle intégrée
Perfectionnez la supervision des moteurs et des pompes avec le variateur intelligent VLT® AQUA Drive.
La surveillance conditionnelle intégrée vous permet de réagir rapidement dans des situations critiques telles que le colmatage, des fuites, des pannes au niveau des enroulements du moteur, l'usure due aux vibrations, les erreurs d'alignement mécanique et l'usure.
L'intelligence artificielle sans « cloud » intégrée au variateur définit automatiquement les paramètres de fonctionnement de base correspondant à des applications spécifiques, pour l'ensemble des vitesses et cycles de fonctionnement réels. Les temps d'installation réduits et la maintenance préventive permettent de diminuer les coûts d'exploitation et de maximiser la disponibilité.

Atténuation des harmoniques à haut rendement énergétique
Le VLT® Low Harmonic Drive unique avec filtre actif avancé intégré permet un rendement énergétique de 2 à 3 % supérieur à celui des variateurs de fréquence traditionnels avec la technologie Active Front End. La fonction Veille à faible charge assure des économies d'énergie supplémentaires

Décolmatage pour un rendement élevé et constant de la pompe
Intégrée au variateur, la fonction de décolmatage assure une maintenance proactive avec des « cycles de lavage » réguliers ou déclenchés par des colmatages afin que les roues restent propres pour un rendement élevé et constant de la pompe

Repenser le domaine de l'eau
La dépendance mutuelle à l'énergie et à l'eau et l'augmentation de la demande mondiale pour chacune d'elles ont un impact considérable sur la croissance économique, la durabilité environnementale et notre avenir en général

Faire du plus gros consommateur d'énergie d'une ville un producteur d'énergie
Le bassin hydrologique de Marselisborg à Aarhus (la deuxième plus grande ville du Danemark) a atteint une production excédentaire d'énergie de 100 % en minimisant la consommation sur l'intégralité du cycle de l'eau et en maximisant la production d'énergie des installations de traitement des eaux usées

Concevoir la plus grande base installée de variateurs au monde
Fort de ses dizaines d'années d'expérience dans ce secteur, Danfoss est un leader mondial dans le domaine des variateurs de fréquence. Nous sommes véritablement portés par les variateurs. Découvrez pourquoi cinq milliards de personnes bénéficieront des variateurs Danfoss d'ici 2025.