• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss présente la nouvelle pompe Burner Fuel Mobile

mardi 2 avril 2024

Plus de 75 ans d'expérience au service de la conception d'une pompe durable et de haute qualité pour le marché du chauffage mobile

La nouvelle pompe Burner Fuel Mobile (BFM) est spécialement conçue pour les applications de chauffage mobile jusqu'à 24 l/h. La taille compacte et le poids léger de la pompe en font le choix idéal pour les applications où l'espace est limité, comme dans :

  • Nettoyeurs à haute pression
  • Chauffages à l'air libre
  • Chauffages de voitures, de camions et d'autobus

 

 

Soutenir la transition énergétique

Nous avons conçu la pompe BFM en pensant à l'avenir. Elle est compatible avec jusqu'à 100 % de biocarburant. Nous avons également réduit les émissions de CO2 liées à la production (priorité ESG) en utilisant notre chaîne de produits et de processus. Enfin, nous avons soigneusement conçu ses composants pour qu'ils conservent le même niveau élevé d'efficacité et de performance tout au long de la durée de vie de la pompe.

A propos de la pompe BFM

  • Capacité : 0-24 l/h - A une pression de 7 - 15 bar
  • Raccordement : Axe Ø6mm & Ø8mm
  • Poids de la pompe : 360 g
  • Personnalisation : Câble coudé
  • Intégration transparente