Les variateurs de fréquence VLT® FC 102, 202 et 302 sont désormais équipés en option d'une fonction de surveillance conditionnelle (CBM). Votre variateur de fréquence peut ainsi être utilisé comme un capteur intelligent pour surveiller l'état de votre moteur et de votre application, détecter rapidement les problèmes et trouver des solutions avant même qu'ils n'aient un effet sur les performances de votre système.
Avec la fonction CBM, des capteurs internes surveillent également la situation à l'extérieur du variateur de vitesse, recueillant des données de plusieurs sources et générant des informations vitales en temps réel. Ces informations permettent de mieux comprendre ce qui se passe dans l'ensemble du système.
Les fonctions supplémentaires comprennent la surveillance des enroulements du stator du moteur, la surveillance de la charge du moteur et les vibrations liées à la vitesse via un capteur externe. Vous pouvez définir diverses valeurs seuils et déterminer le "bon état" automatiquement ou manuellement en utilisant diverses méthodes conformément aux normes et directives applicables.
Les fonctions de surveillance sont intégrées au variateur de vitesse. Ainsi, même sans connexion au cloud ou à un automate, le dispositif doté de l'Edge Intelligence peut évaluer les données et lancer des actions. Les variateurs intelligents Danfoss peuvent échanger des données avec n'importe quel système d'entreprise ou plateforme cloud.
Ils augmentent la disponibilité, optimisent l'efficacité et les besoins de maintenance. Cela évite les temps d'arrêt coûteux et les réparations longues et chères.
En savoir plus sur
Danfoss Smart Drives – pour l'industrie 4.0 et les bâtiments intelligents