Le VLT® Soft Starter MCD 600 offre 3 profils de démarrage pour des performances supérieures
Le démarreur progressif VLT® MCD 600 est utilisé pour limiter le courant de démarrage d'un moteur à induction pendant le démarrage. Cela permet de réduire les contraintes mécaniques et électrodynamiques pour prolonger la durée de vie d'un système.
Ingénierie rapide
Seulement trois tailles mécaniques jusqu'à 1250A simplifient l'ingénierie.
Technologie de pointe
Le démarreur progressif VLT® MCD 600 intègre les dernières technologies de contrôle et de protection ainsi que les fonctions les plus intelligentes pour augmenter votre productivité pour toutes vos applications en vitesse fixe. Trois profils de rampe AAC (Adaptive Acceleration Control) - accélération précoce, constante et tardive - permettent au MCD 600 de s'adapter automatiquement au profil de démarrage et d'arrêt choisi. Les protections étendues du moteur et du contrôleur (sur/sous-puissance et sur/sous-tension) contribuent à réduire les temps d'arrêt critiques et coûteux.
Bypass intégré
Le bypass intégré, disponible sur certains modèles, assure à la fois un rendement extrêmement élevé et un fonctionnement à pleine vitesse sans perturbations harmoniques, ce qui réduit la consommation d'énergie et garantit des économies substantielles.
Installation et utilisation aisées
L’installation du MCD 600 est plus flexible que jamais grâce à son format compact et à une grande variété d'options de communication et d'Ethernet mais aussi grâce à des cartes intelligentes dédiées aux applications.
La facilité d'utilisation est également grandement améliorée grâce à de nouvelles fonctionnalités telles que la fonction "décolmatage pompe" qui permet le nettoyage des pompes sans appareil supplémentaire et la planification basée sur le calendrier ou sur le temps de fonctionnement. Le "PowerThrough" permet, en cas de défaillance d'un démarreur progressif sur 1 phase, de démarrer le moteur sur 2 phases (une attention particulière doit être portée à la sélection de la pré-protection).
En outre, un menu de configuration rapide, un menu journal qui enregistre jusqu'à 348 événements individuels pour faciliter l'analyse des applications, et la prise en charge de plusieurs langues contribuent à simplifier l'utilisation du démarreur progressif.