• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Filtre VLT® All-mode MCC201 pour longs câbles moteur non blindés

mercredi 24 novembre 2021

Désormais, vous pouvez profiter d'une plus grande liberté dans la conception technique de votre système, car le filtre VLT® MCC 201 All-mode offre moins contraintes liées à la longueur des câbles du moteur. Grâce aux améliorations apportées aux émissions conduites et rayonnées, l'application peut maintenir la classe CEM nominale du variateur pour des câbles non blindés d'une longueur allant jusqu'à 1000 mètres.

Le filtre optimise la qualité de l'alimentation du moteur en filtrant la phase-phase et la phase-terre pour obtenir une alimentation de forme sinusoïdale. Cela permet d'assurer une bonne protection du moteur en éliminant les courants de roulement du moteur et les contraintes sur l'isolation du moteur. En définitive, ces avantages prolongent la durée de vie du moteur.

Lire le case story

Un effort d'ingénierie minimal est requis pour installer le filtre avec les variateurs, puisque les variateurs VLT® sont conçus pour faire fonctionner le VLT® All-mode Filter MCC 201 à l'aide d'une fonction automatisée, ce qui permettra d'obtenir des conditions de fonctionnement adaptées.

En résumé, le litre VLT® All-mode MCC 201 offre les avantages suivants :

  • Possibilité de concevoir des longueurs de câbles non blindés allant jusqu'à 1000 m, tout en maintenant les performances CEM nominales.
  • Plus de liberté de conception de l'installation avec un effort d'ingénierie minimal.
  • Meilleure protection du moteur, grâce à l'élimination des courants de roulement du moteur et des contraintes sur l'isolation du moteur.

La gamme VLT® All-mode Filter MCC 201 comprend des filtres de 6A, 13A, 24A, 46A et 65A dans le style livre IP20.

Ce filtre peut être utilisé avec les variateurs de fréquence suivants:

Télécharger le fact sheet VLT All-mode Filter MCC201