![Redémarrage de votre variateur Danfoss](/media/16616/drivepro4-1120x742.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Vous devez redémarrer votre variateur après le lockdown ?
Voici quelques conseils pratiques
Visionnez ces quelques conseils rapides, pratiques et utiles pour redémarrer vos variateurs de fréquence VLT et Vacon après ce long lockdown. N'oubliez pas de protéger vos variateurs - il est préférable de se préparer à un redémarrage pas à pas plutôt que de relancer le fonctionnement de vos variateurs trop brusquement.
- L'alimentation d'entrée de l'unité doit être coupée. Ne vous fiez pas à l'interrupteur-sectionneur du variateur pour l'isolation.
- Fusibles et disjoncteurs: vérifiez les fusibles et les disjoncteurs. Contrôlez que tous les fusibles soient correctement insérés et soient en état de fonctionnement. Les disjoncteurs doivent être en position ouverte.
- Intérieur du panneau: vérifiez que l'intérieur de l'unité soit exempt de saleté, de limailles métalliques, d'humidité et de corrosion.
- Vérifiez la bonne mise à la terre du convertisseur de fréquence et du moteur.
- Acheminement des câbles: assurez-vous que l'alimentation d'entrée, le câblage du moteur et le câblage de commande soient séparés ou soient dans trois conduits métalliques séparés pour une isolation CEM compatible.
- Vérifiez qu'il n'ait pas de tension sur les bornes d'entrée et de sortie.
- Refroidissement: vérifiez qu'il y ait suffisamment d'espace en haut et en bas pour une bonne circulation de l'air pour le refroidissement.
- Considérations environnementales: consulter l'étiquette sur l'appareil pour les limites maximales de température ambiante. Les niveaux d'humidité doivent être de 5 à 95% sans condensation.
- Vibrations: vérifiez que l'unité soit solidement fixée ou que des supports amortisseurs soient utilisés, si nécessaire.
- Enregistrez sur la plaque signalétique du moteur les données suivantes: puissance, tension, fréquence, courant à pleine charge et vitesse nominale. Ces valeurs seront nécessaires pour une programmation ultérieurement
- Vérifiez que la tension d'alimentation corresponde à la tension du variateur de fréquence et du moteur
![Danfoss Drives Service](/media/10616/correction-et-dépannage-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Besoin d'aide, contactez-nous
Danfoss Drives Technical Support & 24/7 Service :
- Tel.: +32(0)2 808 38 00
- E-mail: drives.service@danfoss.be