Ne laissez plus votre système de pompage gaspiller de l'énergie !
Saviez-vous que vous pouvez économiser jusqu'à 50 % d'énergie avec votre système de pompage ? De nombreuses pompes fonctionnent à plein régime, alors qu'une vitesse inférieure est souvent suffisante. Cela coûte de l'énergie et de l'argent inutilement. Les variateurs de frequence Danfoss optimisent la vitesse de vos pompes et garantissent :
- Des économies d'énergie considérables : jusqu'à 50 % de consommation d'énergie en moins.
- Amortissement rapide : souvent en quelques mois.
- Amélioration du contrôle du processus : contrôle précis du débit volumétrique.
- Prolongation de la durée de vie de votre système de pompage.
Et ce n'est pas tout ! Nos drives modernes à courant alternatif sont dotés d'un système de surveillance basé sur l'état (CBM). Cela vous permet de détecter à temps la cavitation, l'usure, les fuites et la contamination. Vous évitez ainsi des temps d'arrêt coûteux et prolongez la durée de vie de votre système.
Vous avez besoin d'inspiration pour améliorer l'efficacité de votre station de pompage d'eau ? Venez nous rendre visite à l'Aquarama de Louvain.
Recevez votre entrée gratuite ici.
Vous êtes les bienvenus entre 9h30 et 18h, stand n° 57. Patrick De Smet et Quentin Blondiau seront heureux de vous accueillir.

Production d'énergie lors du traitement des eaux usées à Marselisborg
Découvrez comment les variateurs de fréquence de Danfoss Drives entraînent toutes les pompes, ventilateurs et autres moteurs de la station d’épuration de Marselisborg et permettent sa transformation en producteur d’énergie.
Le traitement de l’eau et des eaux usées présente des variations de charge importantes au cours de la journée et à différentes périodes de l’année. L’utilisation de variateurs de fréquence n’a cessé de croître pour contrôler les ventilateurs, les pompes et autres appareils entraînés et les adapter à l’évolution des besoins en puissance. Dans la station de traitement des eaux usées de Marselisborg, des variateurs de fréquence VLT® AQUA Drive sont installés sur presque toutes les pièces mobiles: ils régulent les surpresseurs, les pompes et les mélangeurs. Grâce aux variateurs de fréquence, l’installation peut réagir aux variations de charge avec une flexibilité maximale.