• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Nouveaux filtres déshydrateurs à haute efficacité pour le CO₂ - avec une pression de travail allant jusqu'à 90 bars

mardi 2 juillet 2024

Danfoss lance une nouvelle gamme de filtres déshydrateurs semi-hermétiques ELIMINATOR® DCR pour le CO2. Grâce à leur débit efficace et à leur conception unique, les filtres déshydrateurs DCR pour CO2 permettent un fonctionnement extrêmement fiable du système, une manipulation et un entretien faciles.

La nouvelle gamme de filtres déshydrateurs semi-hermétiques pour CO2 est conçue pour être utilisée dans les conduites de liquide et d'aspiration des systèmes de réfrigération transcritiques et sous-critiques pour les baies ; ils supportent une pression de travail allant jusqu'à 90 bars.

Plusieurs aspects de la conception du filtre déshydrateur sont remarquables, voire uniques. Pour permettre une grande facilité d'entretien, les filtres déshydrateurs DCR pour CO2 sont dotés d'une cartouche de conception unique, inédite sur le marché. De plus, leur légèreté permet une manipulation et une installation aisées.

En plus d'offrir une grande fiabilité au système grâce à l'absence de pièces soudées, les filtres déshydrateurs sont également conçus pour offrir un débit élevé. Toutes les variantes sont équipées d'un bouchon de vidange pour évacuer le liquide piégé.

Pour en savoir plus

Principales caractéristiques et avantages

Débit efficace - une conception optimisée assure un débit accru

Haute fiabilité - pas de joints soudés

Entretien facile - grâce à une conception unique de la cartouche

Manipulation et installation faciles - solution légère

Compatible avec R744

Pression de travail jusqu'à 90 bar (1305 psi)

Avec ce filtre déshydrateur - et Danfoss, votre fournisseur unique - vous êtes assuré d'une grande fiabilité, d'une installation rapide et d'un service facile.

Produits associés:

À venir très prochainement...

À venir très prochainement...