Millä alalla työskentelet?



Sovellukset ja uutiset



Uutiset
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Esittelyssä seuraavan sukupolven AME 110NL(X) -toimilaitteetkeskiviikko 25. syyskuuta 2024Toisen sukupolven AME 110NL(X) AB-QM 4.0 -venttiileille tarkoitetut toimilaitteet ovat kokeneet merkittävän päivityksen, ja on ne suunniteltu parantamaan vesikiertoisten LVI-järjestelmien suorituskykyä ja tehokkuutta. Tämä uudistettu toimilaite korvaa nykyiset AME 110NL(X)- ja AME 120NL -toimilaitteet, jossa on 15 kertaa edellistä versiota enemmän tarkkuutta ohjauksen sisäänrakennetun digitaalisen askelmoottorin ansiosta.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kaukolämmön optimointiratkaisu voi säästää energiaa jopa 10 % – Telia ja Danfoss Danfoss Leanheat yhteistyöhönkeskiviikko 24. tammikuuta 2024Telia ja kiinteistöjen älyratkaisuja tarjoava Danfoss Leanheat aloittavat yhteistyön taloyhtiöiden energiaratkaisujen optimoinnin kehittämiseksi.
Yhteinen IoT-palvelu voi auttaa vähentämään suomalaisten taloyhtiöiden energiankulutusta parhaimmillaan jopa 10 %, optimaalisissa olosuhteissa jopa enemmän. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss – Luonnollisesti kohti tulevaisuutta CO2-jäähdytysratkaisuilla.keskiviikko 29. maaliskuuta 2023Halusitpa päivittää kaupallisen jäähdytysjärjestelmäsi tai hankkia kokonaan uuden, meiltä saat kattavat CO₂-jäähdytysratkaisut.