Elektroniset säätimet ja niihin liittyvät palvelut - Usein kysyttyä
Danfossilla on lukuisia erilaisia tuotteita, palveluja ja ratkaisuja, jotka herättävät kysymyksiä. Tästä osiosta löydät vinkkejä, niksejä ja neuvoja, jotka vastaavat kylmän ja ilmastoinnin jäähdytykseen liittyviin usein esitettyihin kysymyksiin.
Lue lisääLue vähemmän
Kylmähuoneen säätimet - usein kysytyt kysymykset
Danfoss tarjoaa täydellisen valikoiman säätimiä kaupalliseen jäähdytykseen, kuten kylmähuoneisiin, lasiovellisiin myyntikalusteisiin ja muihin erillisiin kylmäkaappeihin. Suunnittelussa on varmistettu tehokas ja tarkka jäähdytys, jota tukevat helppoa asennusta ja käyttöönottoa helpottavat työkalut.
Jos haluat tarkan tulistussäädön, valitse luotettava ja tehokas tulistussäädin EKE-sarjasta. Säätimiemme avulla saavutat korkean energiatehokkuuden ja luotettavan toiminnan kaikkina aikoina.
Jäähdytysjärjestelmä on luonnollinen paikka etsiä energiatehokkuuden parantamista. Jotta voit hyödyntää tätä potentiaalia, tarvitset säätimen, paisuntaventtiilin ja erittäin tarkkoja antureita, jotka ovat tarpeeksi älykkäitä saadakseen tekniikan toimimaan yhdessä, sekä järjestelmänhallinnan, joka auttaa sinua näkemään ja hallitsemaan kokonaiskuvaa.
ADAP-KOOL® koneikkosäätimet takaavat tehokkaan ohjauksen ja toimintavarmuuden jopa 12 kompressorin edistyneissä ratkaisuissa. Älykkäät säätimet optimoivat imu- ja lauhdutuspaineen kuormituksen ja ulkolämpötilan mukaan.
Danfossin yleiskäyttöiset MCX-ohjelmoitavat säätimet tarjoavat toiminnallisuutta ja luotettavuutta, joita tarvitset saadaksesi parhaan mahdollisen hyödyn lämmitys-, ilmanvaihto-, ilmastointi- ja jäähdytyslaitteistostasi (HVAC/R).
System Manager järjestelmänhallinta - usein kysytyt kysymykset
Danfossin System Manager -sarja on suunnattu kaupan kylmän asiakkaille, joiden on saavutettava merkittäviä energiansäästöjä elintarvikemyymälässään. Järjestelmä tarjoaa alan parhaan ohjauksen ja järjestelmänhallinnan, jolla varmistetaan elintarvikkeiden turvallisuus ja säästetään energiaa myymälöiden omistajille ympäri maailmaa.
Danfoss sisällyttää tuotteisiinsa, järjestelmiinsä ja palveluihinsa parhaita kyberturvallisuuskäytäntöjä ja -ratkaisuja. Suunnitelmallinen tietoturva tekee tuotteistamme kestävämpiä kyberhyökkäyksiä vastaan.
Danfossin kaasuanturien ja -säätimien valikoima suojaa ihmisiä ja järjestelmiä tilanteissa, joissa käytetään myrkyllisiä kaasuja. Nykyaikaisen viestintätekniikan, nopean hälytyksen ja luotettavien antureiden avulla kaasuvuototilanteissa voidaan reagoida nopeasti.