EKE 1 A,B,C ja D
Syynä voi olla se, että EKE 1A,B,C ja D -säätimet ovat nollanneet asetuksensa 32000 käyttötunnin ja sitä seuraavan sähkökatkon jälkeen. Tämä voidaan korjata seuraavilla menetelmillä.
Jos ohjelmistoversio on 2.04, päivitä säädin korjausohjelmistolla tuotteen pysyvään korjaamiseen. Säädinasetukset pysyvät tallessa tätä korjausohjelmisto käyttäessä.
Tarkista tuotteen etiketistä ohjelmistoversio. Alla on esimerkki siitä, mistä tiedot löytyvät tuotteen etiketistä.
- Linkki EKE 2.04:n korjaustiedoston lataamiseen.
- Tämä video auttaa sinua korjauksen tekemisessä.
- Jos ohjelmistoversio on 2.02 tai alempi, tarkista video ja ohjeet tuotteen nollaamiseen ja uudelleenkonfigurointiin.

Jos ohjelmistoversio on 2.04, käytä mukana toimitettua korjausta tuotteen pysyvään korjaamiseen.
Tämä video näyttää miten korjaustiedosto ladataan säätimeen.
Tämä SW-versio sisältää jo korjauksen. Sinun puoleltasi ei tarvita toimenpiteitä.
Ei, näissä versioissa on vain väliaikainen ratkaisu tuotteen nollaamiseen ja uudelleenkonfigurointiin.Korjausta ei pitäisi käyttää tässä tapauksessa.
Katso alla oleva video ja ohjeet tuotteen nollaamiseen ja uudelleenmäärittämiseen.
EKE 1P controllers
Syynä voi olla se, että EKE 1P -säätimet ovat nollanneet asetuksensa 32000 käyttötunnin ja sitä seuraavan sähkökatkon jälkeen. Tämä voidaan korjata seuraavilla menetelmillä.
Ongelma koskee EKE 1P veriota (SW) 2.14 ja sitä vanhempia, jotka käyttävät applikaatiota 2 (ohjataan ulkoisella jänniteviestillä, esim. AK-CC55+EKE1P). Ongelma koskee myös applikaatiota 1 (AK-PC 572+EKE1P) jos venttiilivalinta on manuaalisesti aseteltu. Molemmissa tapauksissa suositus on että säädin päivitetään täysin uuteen versioon (SW) 2.15 tai uudempaan. Säädinasetukset nollautuvat säädinpäivityksen yhteydessä.
Jos EKE 1P käytetään AK-PC 572 laajennusmoduulina (app.1) asetetun Danfoss venttiilin kanssa, ongelmaa ei ole.
Tästä löydät tarkemmat ohjeet kuinka päivittää EKE 1P ohjelmistoversio.
Tästä löydät ohjelmistoversion (SW) 2.15.

Ei. Päivityksen jälkeen asetukset palautetaan oletusarvoihin, joten merkitse säätimen asetukset muistiin ennen päivitystä.
Asetukset voidaan itse kirjata ylös lukemalla ne kytkemällä MMIGRS2 näyttö säätimeen.
Ei. EKE 1P:n ohjelmistoja ei voi käyttää EKE 1A/B/C/D:n kanssa, samoin kuin EKE 1A/B/C/D:n ohjelmistoja ei voi käyttää EKE 1P:n kanssa.