MyDrive Portfolio -sovelluksessa on yleiskatsaus Danfoss Drivesin tuotevalikoimaan. Voit valita tuotteen tai teollisuudenalan ja saada kattavia tietoja sekä linkkejä tapauksiin, videoihin ja esitteisiin.
Danfoss Drives tarjoaa sinulle ainutlaatuisen kilpailuedun laadukkailla ja tarpeitasi vastaavilla tuotteilla, sekä kattavan ja koko tuotteiden elinkaaren mittaisen palveluvalikoiman.
Voit luottaa siihen, että meillä on yhteinen tavoite. Sovelluksesi paras suorituskyky on meidän tavoitteemme. Saavutamme sen tarjoamalla innovatiivisia tuotteita ja sovelluksia, joilla lisäämme tehokkuutta ja helppokäyttöisyyttä, ja yksinkertaistamme järjestelmiä.
Yksittäisistä taajuusmuuttajista aina täydellisten taajuusmuuttajajärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen saakka asiantuntijamme ovat valmiina tukemaan sinua kaikissa vaiheissa.
Meillä on vuosien kokemus seuraavilta toimialoilta:
• Kemikaalit
• Nosturit ja nostimet
• Elintarvike- ja juomateollisuus
• Rakennusautomaatio
• Hissit ja liukuportaat
• Meri- ja telakkateollisuus
• Materiaalinkäsittely
• Kaivosala ja mineraalinkäsittely
• Öljy ja kaasu
• Pakkaukset
• Sellu ja paperi
• Kylmälaitteet
• Vesi ja jätevesi
• Tuulivoima
Meidän kanssamme on miellyttävä toimia. Verkossa ja yli 50 maassa paikallisesti toimivat asiantuntijamme ovat aina lähelläsi ja vastaavat nopeasti yhteydenottopyyntöösi.
Olemme olleet taajuusmuuttaja-alan edelläkävijöitä vuodesta 1968 lähtien. Vacon ja Danfoss yhdistyivät 2014 muodostaen yhden toimialansa suurimmista yrityksistä. Taajuusmuuttajamme sopivat kaikkiin moottoriteknologioihin tehoalueella 0,18 kW - 5,3 MW.