1.11.2019 avattu Levin revontulikylä tarjoaa mukaansatempaavan arktisen kokemuksen Lapissa.
40 iglua — Aurora-mökkiä — sijaitsevat talvisessa metsässä. Lasikaton ansiosta vieraat voivat kietoutua vilttiin ja nauttia linnunradan, pohjantähden ja revontulien henkeäsalpaavista näkymistä.
Paikka on uskomaton! Mökit ovat tyylikkäitä ja aina lämpimiä. Lasikaton laserit poistavat uuden lumen muutamassa minuutissa, ja kauko-ohjaimella ohjattava sähkölämmitysjärjestelmä takaa parhaan mahdollisen mukavuuden.
Ratkaisu:
Ratkaisu:
Aurora-mökit – kukin 16 m2 – on varustettu lattialämmityksellä.
Se on energiatehokas järjestelmä, joka tarjoaa jopa 30 prosentin lisäenergiasäästöt integroidun lämpöeristyksen ansiosta. DEVIcell asennus- ja eristelevyt on päällystetty alumiinilla, ja niissä on valmiit urat DEVIflex -lämmityskaapelien helppoa ja nopeaa asennusta varten.
Alumiininen täyspäällyste varmistaa nopeammat reaktioajat ja lämmön tasaisen jakautumisen lattiapinnalle.
DEVIflex / 10T -lämmityskaapelit asennetaan DEVIcell asennus- ja eristelevyjen uriin. Ne on suunniteltu erityisesti kuiva-asennukseen puupinnoitteen alle. Kunkin järjestelmän asennettu teho on 1 600 W. Sähkölämmitysjärjestelmiä ohjataan DEVIreg
Smart yhdistelmätermostaateilla.
Lopputulos:
Uuden sähköisen lattialämmitysjärjestelmän avulla revontulikylän henkilöstö voi helposti hallita lämmitystä jokaisessa iglussa, mikä lisää heidän vieraidensa mukavuutta ja tyytyväisyyttä. He käyttävät tiliä aktivoidakseen tarvittaessa tietyn aikataulun mukaisen lattialämmitysjärjestelmän ja deaktivoidakseen sen, kun mökissä ei ole vieraita. Tämä takaa huomattavan energiansäästön.
Levin revontulikylä on Euroopan pohjoisin alue, johon on asennettu sähköinen lattialämmitys. Se tarjoaa vieraille hyvän yhdistelmän raikasta ulkoilmaa ja sisätilojen mukavuutta.
Projektin yleiskatsaus:
Projektin koko: 640 m² (40 iglua * 16 m²)
Asennettu teho: 64 kW (40 iglua * 1 600 W kukin)
Tuotteet: DEVIflex 10T; DEVIcell asennus- ja eristelevyt; DEVIreg Smart
Toteutusvuosi: 2019
Tietoja sähkölämmityksestä:
Sähkölämmitys on energiatehokas ja ympäristöystävällinen, ja se täyttää tarpeesi monissa eri sovelluksissa. Se mahdollistaa erinomaisen käyttömukavuuden sekä varmistaa käyttäjäystävälliset ratkaisut, joilla on kestäviä vaikutuksia ja jotka täyttävät korkeimmat laatuvaatimukset.
Sähkölämmitysratkaisuja tukee lainsäädäntö Euroopan maissa. Euroopan suurimmilla markkinoilla voimaan tulevat direktiivit näyttävät vihreää valoa: käytä ympäristöystävällisiä järjestelmiä ja uusia materiaaleja energiansäästön takaamiseksi.