Putkien saattolämmitys 600 asunnossa Suzhoussa, Kiinassa

maanantai 28. maaliskuuta 2022

Suzhoun kaupunki perustettiin vuonna 500 eKr. ja se on nykyään suuri kaupunki kaakkoisessa Jiangsun provinssissa, noin 100 km Shanghaista luoteeseen. Kyseessä on suuri talouden ja paikallisen kaupan keskittymä ja provinssin toiseksi suurin kaupunki pääkaupungin Nanjingin jälkeen. 

Kaupungin keskusta tekee vaikutuksen modernien pilvenpiirtäjien, arkkitehtuurin ja edistyneiden ratkaisujen ansiosta. Nykyaikainen asuminen edellyttää, että lämmintä vettä on käytettävissä aina siellä, missä sitä tarvitaan – ja mieluiten välittömästi. Kotitalouden kuuman veden järjestelmä asennettiin kahteen kerrostaloon. Putkien saattolämmitys toteutettiin itse rajoittuvilla kaapeleillla, noin 20 metriä asuntoa kohden.

Haaste:

Järjestä kuuma vesi saataville ja tarjoa riittävä lämpötila asianmukaista desinfiointia varten legionellabakteerien torjumiseksi.

Nykyaikainen asuminen edellyttää, että rakennukset saavat lämmintä vettä aina tarvittaessa – ja mielellään välittömästi. Tämän saavuttaminen monikerroksisissa taloissa edellyttää kuitenkin sähkölämmitysjärjestelmiä. Kuten Suzhoun asunnoissa, jotka sijaitsevat suuressa kaupungissa Kaakkois-Kiinan Jiangsun provinssissa, noin 100 km (62 mi) Shanghaista luoteeseen.

Ratkaisu:

Kotitalouden kuuman veden järjestelmä asennettiin kahteen kerrostaloon. Putkien saattolämmitys toteutettiin itse rajoittuvilla kaapeleillla, joiden kokonaispituus oli 10 000 m, noin 20 metriä asuntoa kohden.

Lopputulos:

Sähkölämmitys on olennainen osa suurten kaupunkien nykyisiin ja tuleviin haasteisiin vastaamista. Se on terveellinen ratkaisu mihin tahansa asuin- tai hotellirakennukseen ja tarjoaa asianmukaisen desinfioinnin legionellabakteerien torjumiseksi. Kuuman veden syöttö varmistetaan itserajoittuvilla lämmityskaapeleilla, joita käytetään lämpötilan ylläpitoon.

Projektin yleiskatsaus:

Käyttötapa: Putkien saattolämmitys
Projektin koko: 2 kerrostaloa, 600 asuntoa
Kaapelin kokonaispituus: 10 000 m
Asennetut tuotteet: Hotwatt 55
Toteutusvuosi: 2016