LVI-säädöt Katowicen liikekeskuksessa Puolassa

keskiviikko 9. maaliskuuta 2016

Katowicen liikekeskus on moderni toimistorakennus, jossa käytetään Danfossin järjestelmän tasapainotusratkaisuja: AB-QM-linjasäätö- ja säätöventtiileitä yhdessä mullistavien NovoCon®-toimilaitteiden kanssa. Yhdessä ne tarjoavat erinomaisen sisämukavuuden, energiansäästöä, yksinkertaisen asennuksen ja täydellisen yhteyden vesikierron ja kiinteistöautomaation välille. Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän etäkäyttöönotto ja -ylläpito on mahdollista toimistosta poistumatta.

AB-QM-venttiilin ja uuden digitaalisen NovoCon® -toimilaitteen yhdistelmä tarjoaa huippuluokan ominaisuudet

Katowicen liikekeskusrakennuksen kokonaispinta-ala on 18 000 m2. Siinä on 7 kerrosta, joissa on toimistotiloja, konferenssitiloja ja ravintola. Rakennukseen on asennettu lähes 800 AB-QM-venttiiliä, jotka huolehtivat lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän täydellisestä säätämisestä. AB-QM-venttiileissä yhdistyy automaattisen linjasäätöventtiilin ja paine-erosta riippumattoman säätöventtiilin toiminnot. Venttiilit takaavat vaihtuvavirtaisten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien optimaalisen toiminnan ja pienentävät kokonaiskustannuksia.

Ravintolaosassa on ulkoterassi Katowicen keskustaan päin. Ravintolassa käänteentekevät NovoCon®-toimilaitteet on yhdistetty AB-QM-venttiileihin. Rakennuksen nykyaikaistamisen alkuvaiheessa urakoitsija päätti yhdessä suunnittelijan ja rahoittajan kanssa käyttää AB-QM-venttiileitä puhallinjärjestelmässä. ”Kolmen vuoden AB-QM-venttiilien käytön jälkeen uskallamme sanoa, että LVI-järjestelmä toimii erittäin hyvin ja säätö on täydellinen. Tästä syystä voimme suositella AB-QM-venttiileitä. Tämän positiivisen kokemuksen perusteella päätimme korvata vakiomalliset on/off-toimilaitteet uusilla digitaalisilla NovoCon®-toimilaitteilla”, sanoo Arkadiusz Sobolewski Cooling System -yhtiöstä. AB-QM-venttiilien kanssa käytettäväksi suunniteltu NovoCon®-toimilaite yhdistää lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän kiinteistöautomaatioon.

Toimilaitteet säästävät aikaa asennuksen aikana, mahdollistavat etäkäyttöönoton, takaavat luokkansa parhaan tarkkuuden tasapainotuksessa ja säädöissä sekä tarjoavat tietoa järjestelmän suorituskyvystä. Ne mahdollistavat myös etähuollon ja järjestelmän viantunnistuksen. Kaikki järjestelmän toimintaan liittyvät toiminnot voidaan tehdä etänä toimistosta poistumatta. Satoja venttiilejä voidaan huuhdella yhdellä hiiren napsautuksella. AB-QM-venttiilin yhdistäminen NovoCon®-toimilaitteeseen pienentää huoltokustannuksia ja varmistaa koko LVI-järjestelmän tehokkuuden.

Miellyttävät olosuhteet kaikille modernin toimistorakennuksen käyttäjille

Danfossin ratkaisut tarjoavat miellyttävät sisäolosuhteet kaikille rakennuksen käyttäjille järjestelmän kuormituksesta riippumatta. ”Sääolosuhteista riippumatta meillä on aina optimaalinen sisälämpötila olimmepa sitten kutsuneet muutamia vieraita liikelounaalle tai paljon kävijöitä isoihin juhliin. Asiakkaille on aina miellyttävä lämpötila”, sanoo Katarzyna Opioła, 7. kerroksessa sijaitsevan Industrial Cafe -ravintolan osaomistaja. Ravintola on erityinen paikka – se on ainoa ravintola Katowicessa, jolla on ulkoterassi kaupunkinäkymällä. Ravintolassa käy päivittäin paljon ihmisiä, mikä tekee siitä erittäin vaativan kohteen sisäilmaratkaisuille. Järjestelmän erinomaisen toimivuuden ansiosta ravintolassa on optimaaliset lämpötilaolosuhteet.

”Kun minua pyydettiin uudenaikaistamaan täällä Katowicessa sijaitsevan rakennuksen kiinteistöautomaatio AB-QM-venttiileillä, sain myös mahdollisuuden asentaa Danfoss NovoCon® -toimilaitteet digitaalisella BACnet-käyttöliittymällä”, kertoo Tomasz Langer IQ Controls -yrityksestä. BACnet-liitännän kautta kiinteistöautomaatioon yhdistetyt toimilaitteet mahdollistavat LVI-järjestelmien etäkäyttöönoton ja etähuollon. Tämä lyhentää huomattavasti järjestelmän käyttöön kuluvaa aikaa ja pienentää työkuormaa. Danfossin ratkaisut tarjoavat vesipohjaisten ilmastointijärjestelmien moitteettoman toiminnan vaihtelevissa toimintaolosuhteissa, energiansäästöä sekä yhteyden kiinteistöautomaatioon sekä etäkäyttöönoton. Huomispäivän edut ovat käytettävissä jo tänään.

Aiheeseen liittyvät tuotteet

  • if (isSmallPicture) { AB-QM - Danfoss; } else if (isBigColumns) { AB-QM - Danfoss } else { AB-QM - Danfoss }
    AB-QM

    Paineesta riippumattomat linjasäätö ja -säätöventtiilit (PIBCV) tarjoavat dynaamisen ja säätöominaisuuksiltaan monipuolisen tasapainotusratkaisun LVI-järjestelmiin. PIBCV-venttiilit sopivat moniin päätelaitetyyppeihin ja parantavat sisätilojen mukavuutta ja energiatehokkuutta sekä julkisissa että kaupallisissa rakennuksissa.

  • if (isSmallPicture) { Digitaalinen NovoCon™ S toimilaite – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Digitaalinen NovoCon™ S toimilaite – Danfoss } else { Digitaalinen NovoCon™ S toimilaite – Danfoss }
    Digitaalinen NovoCon® S toimilaite

    NovoCon® S tuotteella Danfoss mullisti tavan, jolla linjasäätö ja LVI-ohjaus toimivat yhteen. Ensimmäinen digitaalinen LVI-toimilaite, joka on yhdistetty suoraan rakennusten automaatiojärjestelmään (VAK). Tämän ansiosta järjestelmästä on mahdollista suunnitella nykyaikaisia Internet of Things (IoT) -ratkaisuja.