Kun Koblenzissa Saksassa rakennettiin lähes nollaenergiarivitaloja, niihin tarvittiin energiatehokas lämmitysratkaisu. Useita kestäviä lämmitysmenetelmiä arvioitujaan rakennuttajat valitsivat DEVIn sähkölämmityksen.

"Tulevaisuus on sähköinen"
Jo vuosikymmenten ajan moni on pitänyt sähköä tehottomana lämmönlähteenä ja yhdistänyt sen suuriin sähkölaskuihin ja saastuttamiseen. Ajat kuitenkin muuttuvat.
Sähköisen lattialämmityksen ja aurinkopaneelien yhdistelmä on energiatehokas vaihtoehto omakotiasujille. Kyllä, tulevaisuus on todellakin sähköinen, kuten esimerkkimme Saksan Koblenzista osoittaa.
Haaste: Kallis sähkö ja asutusvaatimukset
Vuonna 2017 aloitettiin työt rivitalotyömaalla Koblenz-Astersteinin alueella Saksassa. Rivitalot rakennettiin alueelle, joka sallii vain energiatehokkaat passiivitalot. Alueen energiatehokkuusvaatimusten täyttämiseksi rakennuttajat tutkivat eri energialähteitä löytääkseen projektille energiatehokkaimman vaihtoehdon. Tutustuttuaan kestävimpiin saatavilla oleviin lämmitysmenetelmiin rakennuttaja päätti käyttää suorasähkölattialämmitystä aurinkosähköjärjestelmällä.
Sähköisen lattialämmityksen ja aurinkopaneelien yhdistelmä on energiatehokas vaihtoehto omakotiasujille, mikä osoittaa, että tulevaisuus on sähköinen.
Projektin tiedot
Rakennusvuosi: 2017
Rakennustyyppi: Rivitalo, 90 m2
Tuotteet: DTCE 100T -matot, DEVIreg Touch lattia-anturilla ja lattiatermostaatilla jokaiseen huoneeseen
Lämmitysteho: Matot asetettu tuottamaan teho 35 W/m2 (vaadittu laskennallinen ~12 W/m2)
Aurinkosähköpaneelit: 5 kWp
Akku: 5 kWh
Energiankulutus:
Sähkönkulutus (lämmitys, käyttövesi, valaistus jne.): 5 948 kWh
Aurinkopaneelien oma kulutus: 1 942 kWh
Ratkaisu: Energiakustannusten kompensointi aurinkoenergialla
Projektin parissa työskennellyt Härter Planungsbureaun diplomi-insinööri Elmar Härter kertoo, että aurinkosähköjärjestelmän ja sähköisen lattialämmityksen yhdistelmä muutti kaiken. "Lämmitys sähkömatoilla on taloudellista vain silloin, kun rakennetaan matalaenergiataloja", hän sanoo. "Kallista sähkön hintaa voidaan kompensoida varastoivalla aurinkosähköjärjestelmällä, kuten näissä taloissa on tehty. Laskelmat osoittavat, että molemmat talot ovat matalaenergia plus -taloja." Matalaenergia plus -rakennukset tuottavat vuositasolla enemmän energiaa kuin käyttävät. Tämä on mahdollista käytämällä aurinkosähköjärjestelmän tuottamaa aurinkoenergiaa sähköisessä lattialämmitysjärjestelmässä kotien lämmittämiseen.
Elmar Härter, diplomi-insinööri, Härter Planungsbureau
Vaikka rakennukset eivät ole täysin omavaraisia, rakennuksen omistajalla on mahdollisuus myydä aurinkosähköä alueen syöttöjärjestelmään. Tämä mahdollistaa passiivitalon käytön erittäin pienillä energiakustannuksilla. Ja tekniikka on jo olemassa kodin omavaraisen lämmitysratkaisun luomiseksi, Elmar Härtner selittää. "Jos käytössä on toimiva järjestelmä, jota täydennetään akullisella aurinkosähköjärjestelmällä ja hallitaan oikein, kodinomistaja pystyy käyttämään vuoden kuluessa itse tuottamaansa sähköä."
Lopputulos: Joustava ja tehokas lämmitysjärjestelmä
DEVIn sähköinen lattialämmitysjärjestelmä tarjoaa asukkaille joustavan lämmitysratkaisun, jolla on useita etuja. Lattiarakenne on kevyempi kuin vesikiertoisessa lattialämmityksessä, jonka asennuspaksuus on suurempi, joten järjestelmä lämpenee alle 30 minuutissa. Huoneanturit auttavat saavuttamaan oikean mukavuustason jokaisessa huoneessa. Asukkaat voivat käyttää digitaalista termostaattia lattialämmityksen säätelyyn, esimerkiksi optimaalisen huonelämpötilan asettamiseen eri vuorokaudenajoille.
Sähköinen lattialämmitys tarjoaa etuja rakentajille, suunnittelijoille, omistajille ja vuokralaisille. Kevyempi lattiarakenne tarkoittaa pienempiä asennuskustannuksia ja yksinkertaisempaa suunnittelua. Kustannussäästöt jatkuvat lämmitysratkaisun koko elinkaaren ajan, sillä vesikiertoisesta lattialämmityksestä poiketen sähköistä lattialämmitystä ei tarvitse huoltaa vuosittain. Yhdistettynä aurinkokennoihin sähkölämmitys on ihanteellinen kotitalouksien lämmitysratkaisu hyvin eristettyihin uudisrakennuksiin, mistä hyötyvät niin asukkaat kuin rakennuksen omistajatkin. Kaikki nämä edut tarkoittavat, että rakentajat suosivat sähkölämmitystä yhä enemmän taloudellisesti kannattavana ja kestävänä lämmönlähteenä. Tulevaisuus on todellakin sähköinen.

Lue lisää sähköisestä lattialämmityksestä
Nopeasti reagoivaa lämmitysjärjestelmää on helppo ohjata. Helppokäyttöisyys tarjoaa mukavuutta ja kätevyyttä sekä takaa vaativimpien laatustandardien mukaiset pitkäaikaiset vaikutukset.
Sähkölämmityksen edut
Nopea ja kustannustehokas asennus
Helppo ja kustannustehokas lämmönjakelu
Tilaa säästävä ratkaisu: säästää ~2 m2 verrattuna vesikiertoiseen lattialämmitykseen
Ei vaadi vuosihuoltoa
Pitkä käyttöikä ja 20 vuoden täysi huoltotakuu
Näkymätön lämmönlähde
Aiheeseen liittyvät tuotteet:
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Älykkäät lattialämmitystermostaatitÄlykkäissä lattialämmitystermostaateissa on ainutlaatuisia ominaisuuksia, joiden avulla voidaan parantaa energiatehokkuutta, asumismukavuutta ja -viihtyvyyttä. Lämmitystä voidaan ohjata myös Wi-Fi:n kautta, joka sallii lämmitysjärjestelmien etäohjauksen mobiilisovelluksen avulla.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LattialämmitysmatotLattialämmitysmatot asennetaan ohueen tasoitekerrokseen, kuten esim. laatan kiinnityslaastiin, lattialämmitystasoitteeseen tai muuhun tarkoituksenmukaiseen tasoitteeseen. Lattialämmitysmattojen kaapeli on ohut ja on kiinnitetty itseliimautuvaan, 50 cm leveään lasikuituverkkoon. Lattialämmitysmattoja valmistetaan 0,5 m² - 12 m² kokoisina.
Aiheeseen liittyvät käyttökohteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sähköinen lattialämmitysSähköinen lattialämmitys kaikentyyppisiin lattioihin
Sähköinen lattialämmitys on energiatehokas ja ympäristöystävällinen lattialämmitysratkaisu. Se on joustava ratkaisu uudisrakennuksiin ja saneerauskohteisiin sekä märkä- että kuiva-asennuksessa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sähköisen lattialämmityksen edutMiellyttävä lämpötila ja nopea vasteaika ovat vain muutamia sähköisen lattialämmityksen eduista. Lue lisää sähköisen lattialämmityksen eduista.
Aiheeseen liittyvät esimerkkitapaukset