Sähkölämmitystä maailman korkeimmassa puurakennuksessa Norjassa.

keskiviikko 23. syyskuuta 2020

Sähkölämmitystä maailman korkeimmassa puurakennuksessa Norjassa.
Mjøstårnet on 18-kerroksinen monitoimirakennus Norjan Brumunddalissa.

Se on virallisesti maailman korkein puurakennus, korkeudeltaan 85,4 metriä. Mjøstårnet tarkoittaa "Mjøsa-järven tornia". Rakennus on saanut nimensä Norjan suurimmasta järvestä, jonka vieressä se sijaitsee.

Norjalaisen Voll Arkitekter -studion suunnitteleman Mjøstårnetin yhdistetty lattiapinta-ala on noin 11 300 m2.

Rakennuksessa on hotelli, huoneistoja, toimistoja, ravintola ja yhteisiä tiloja sekä uimahalli viereisessä ensimmäisen kerroksen jatkeessa. Tämä jatke on kooltaan noin 4 700 m2 ja myös rakennettu puusta.

Se on virallisesti maailman korkein puurakennus, korkeudeltaan 85,4 metriä. Mjøstårnet tarkoittaa "Mjøsa-järven tornia". Rakennus on saanut nimensä Norjan suurimmasta järvestä, jonka vieressä se sijaitsee.

Norjalaisen Voll Arkitekter -studion suunnitteleman Mjøstårnetin yhdistetty lattiapinta-ala on noin 11 300 m2.

Rakennuksessa on hotelli, huoneistoja, toimistoja, ravintola ja yhteisiä tiloja sekä uimahalli viereisessä ensimmäisen kerroksen jatkeessa. Tämä jatke on kooltaan noin 4 700 m2 ja myös rakennettu puusta.

Haaste:

Kustannustehokas lämmitysjärjestelmä, joka varmistaa hotellivieraiden mukavuuden eikä aiheuta ylläpitokustannuksia hotellin omistajille.

Liikerakennusten, hotellien, toimistojen jne. yhteydessä sijoittajat kohtaavat yleensä useita haasteita harkittaessa rakennuksen lämmitystä. Esimerkiksi hotellialalla kustannusten ja energiatehokkuuden merkitys on suuri, mutta toisaalta hotellivieraiden mukavuudesta ei voi tinkiä. Jos mahdollista, ylläpitokustannukset ovat pienet tai niitä ei ole lainkaan.

Koska Mjøstårnet-rakennuksen tavoitteena oli täysi kestävyys, oikean lämmitysjärjestelmän valinnasta tuli entistä tärkeämpää. Koska vuoteen 2050 mennessä 84 % sähkönkulutuksesta on tarkoitus saada uusiutuvista energialähteistä, kuten Euroopan komissio on päättänyt, rakennuksen sähkölämmitys olisi kestävän kehityksen mukaista.

Ratkaisu:

Kestävä sähkölämmityskaapeli 20 vuoden takuulla tarjoaa kestävää lämpöä

Kaikissa 72 hotellihuoneessa on kylpyhuoneisiin asennettu sähköinen lattialämmitys. Rakennuksessa on käytetty vahvaa piiloliitoksilla varustettua lämmityskaapelia, joka täyttää tiukan IEC 60800: 2009 -standardin M2-vaatimukset. Lämmityskaapeleilla on 20 vuoden takuu.

Mjøstårnet on saanut jo nyt sekä kansallista että kansainvälistä tunnustusta rakennuksesta: Norwegian Tech Awards -palkinnon rakennusalan kategoriassa ja kultaisen New York Design Awards 2018 -palkinnon kansainvälisessä arkkitehtuuri - sekakäyttö -kategoriassa.

Tulos:

Innovatiivinen esimerkki kestävästä rakentamisesta

Maailman korkein puutorni Brumunddalissa, jossa on panostettu paikallisten materiaalien ja paikallisen asiantuntemuksen käyttöön, saa paljon kansainvälistä huomiota. Se osoittaa, että rakennusalasta voi tehdä vihreämpää käyttämällä enemmän puuta.

Mjøstårnet on innovatiivinen esimerkki kestävän kehityksen mukaisesta rakennuksesta alalla, joka on vastuussa suurista päästöistä.

Projektin yleiskatsaus:

Järjestelmän teho: 300 W/m²
Asennettu teho: 21,6 kW
Toteutusvuosi: 2019

Tietoja sähkölämmityksestä:

Sähkölämmitys on energiatehokas ja ympäristöystävällinen ja täyttää tarpeesi monissa eri sovelluksissa. Se mahdollistaa erinomaisen käyttömukavuuden sekä varmistaa käyttäjäystävälliset ratkaisut, joilla on kestäviä vaikutuksia ja jotka täyttävät korkeimmat laatuvaatimukset.
 
Sähkölämmitysratkaisuja tukee lainsäädäntö Euroopan maissa. Euroopan suurimmilla markkinoilla voimaan tulevat direktiivit näyttävät vihreää valoa: käytä ympäristöystävällisiä järjestelmiä ja uusia materiaaleja energiansäästön takaamiseksi.