• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Linjasäätöventtiilit Sky Tower -rakennuksessa Puolan Wroclawissa

keskiviikko 24. syyskuuta 2014

EU:n korkein rakennus on nyt Puolan Wroclawissa. Sky Tower on kaunis 212 metriä korkea maamerkki modernille arkkitehtuurille, erinomaiselle käyttömukavuudelle ja kestävälle ajattelutavalle. Rakennuksessa asuu ja työskentelee tuhansia ihmisiä.

Wroclawin Sky Tower -rakennuksessa on 51 kerrosta täynnä myymälöitä ja toimistoja sekä 240 ylellistä asuntoa. Rakennuksen pääideana on tarjota ihmisille erinomaista sisätilojen mukavuutta ja pieni energiankulutus energiatehokkuuden uusimpien standardien mukaisesti.

Vaikuttava rakennus tarjoaa pilviin ulottuvaa mukavuutta käyttäjille ja asukkaille. Se sopii täydellisesti siihen dynaamisen ja trendejä luovan kaupungin mielikuvaan, mikä Wroclawilla on Euroopassa.

Käyttäjien mukavuus ja kestävä kehitys ovat ohjanneet rakennuksen suunnittelua

Rakennuksen omistajan tavoitteena on ollut tarjota käyttäjille ja asukkaille ylivoimainen sisämukavuus. Tavoitteen toteuttamiseksi Sky Towerin jäähdytysratkaisussa on käytetty ”mukavuusilmastointi”-konseptia. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjät ja asukkaat voivat muuttaa lämpötilaa ja luoda mukavan lämmön jokaiseen huoneeseen riippuen huoneen käytöstä, ulkolämpötilasta jne.

Sky Tower -rakennuksen lämmitys ja jäähdytys on suunniteltu neliputkiratkaisuksi, jossa lämmitys ja jäähdytys ovat erillisiä järjestelmiä. Muutos jäähdytyksestä lämmitykseen tai päinvastoin tehdään vuodenaikojen mukaan automaattisesti keskustoimintojärjestelmästä.

Nykyaikainen jäähdytys paineesta riippumattomilla venttiileillä

Danfoss vastasi koko jäähdytysjärjestelmän suunnittelusta käyttäen paineesta riippumattomia linjasäätö- ja säätöventtiilejä (AB-QM), jotka varmistavat tasaisen virtauksen, helpon säätämisen ja alhaiset huoltokustannukset koko laitteiston käyttöiän ajan.

”Asennusurakoitsijana toimineella M+W-yhtiöllä oli aiempia positiivisia kokemuksia paineesta riippumattomista AB-QM-linjasäätö- ja säätöventtiileistä suurten vesikiertoisten järjestelmien tasapainotuksissa. He valitsivat Danfossin AB-QM-venttiilit niiden teknisten ominaisuuksien ja etujen, kuten nopean asennuksen, helpon käyttöönoton ja venttiilien luotettavuuden takia”, sanoo Sebastian Brzoza, Danfoss Puolan vesikiertoisten järjestelmien tasapainotuksen tuotepäällikkö.

Paineesta riippumattomien linjasäätö- ja säätöventtiilien avulla saavutettu luotettava ja joustava jäähdytysratkaisu on johtanut myös rakennuksen erittäin korkeaan energiatehokkuuteen.

 

Tietoa Sky Tower -rakennuksesta
• EU:n korkein rakennus, 212 metriä korkea, 51 kerrosta
• Toimistotilaa: 21 987 m2, liiketilaa: 24 349 m2, 240 asuntoa
• Rakennusaika: 2007–2012
• Rahoittaja: LC Corp
• Asennusurakoitsija: M+W Wroclaw
• Arkkitehti: Studio Archiektoniczne FOLD s.c. 

”Sky Tower tarjoaa luokan A+ toimistoja, joissa on käyttäjän säädettävissä oleva mukavuusilmastointi. Danfoss on suunnitellut ja käyttöönottanut jäähdytysratkaisun, jossa on käytetty paineesta riippumattomia AB-QM-linjasäätö- ja -säätöventtiileitä täydellistä virtauksen hallintaa varten.”
- Sebastian Brzoza, vesikiertoisten järjestelmien tasapainotuksen tuotepäällikkö

Aiheeseen liittyvät tuotteet

  • if (isSmallPicture) { Automaattiset linjasäätöventtiilit – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Automaattiset linjasäätöventtiilit – Danfoss } else { Automaattiset linjasäätöventtiilit – Danfoss }
    Automaattiset linjasäätöventtiilit

    Automaattiset linjasäätöventtiilit tarjoavat dynaamisen ratkaisun LVI-järjestelmien tasapainotukseen. Venttiilit poistavat paineenvaihtelusta aiheutuvat ongelmat muuttuvan virtauksen järjestelmissä kuten lämmitysverkoston 2-putkijärjestelmissä osakuormalla. Tämän tyyppisiä venttiileitä voidaan käyttää myös lattialämmitysjärjestelmissä.

  • if (isSmallPicture) { AB-QM - Danfoss; } else if (isBigColumns) { AB-QM - Danfoss } else { AB-QM - Danfoss }
    AB-QM

    Paineesta riippumattomat linjasäätö ja -säätöventtiilit (PIBCV) tarjoavat dynaamisen ja säätöominaisuuksiltaan monipuolisen tasapainotusratkaisun LVI-järjestelmiin. PIBCV-venttiilit sopivat moniin päätelaitetyyppeihin ja parantavat sisätilojen mukavuutta ja energiatehokkuutta sekä julkisissa että kaupallisissa rakennuksissa.