Kazan on Venäjän talouden, tieteen ja urheilun tärkeimpiä kaupunkeja, ja sen asukasluku on noin 1 200 000. Paikallinen unitaarinen yritys, Vodokanal, kasvattaa kapasiteettiaan nopeasti ja ottaa käyttöön huippuluokan laitteita veden toimittamiseksi suuren kaupungin tarpeisiin.
Yrityksellä on yli 2 000 km vesi- ja jätevesiverkostoa sekä useita hydraulirakenteita.
Vodokanalilla on 150 vedensyöttö- ja jätevedenpumppausasemaa, jotka kuluttavat energiaa.
Danfoss on yhdessä kumppanin kanssa kehittänyt energiatehokkuuden ja toimintavarmuuden takaamiseksi suunnitteluratkaisuja, joissa käytetään vaihtuvanopeuksisia taajuusmuuttajia eri pumppaustoimintoihin.
Vedensyöttö- ja jätevedenpumppausasemien pumppauslaitteita säädellään Danfossin taajuusmuuttajilla ja pehmokäynnistimillä. Taajuusmuuttajat ohjaavat pumppuja optimoiden niiden toimintaa, mikä säästää suuresti sähköä. Esimerkiksi pumppausasemalla nro 45 on saavutettu 50 % säästö energiankulutuksessa.
Vodokanalille taajuusmuuttajien ja pehmokäynnistimien käyttäminen säästää merkittävän määrän resursseja vähentäen samalla tuotantokustannuksia. Näin on saavutettu ensisijainen tavoite tarjota vettä kazanilaisille luotettavasti.

Engineering the world of Tomorrow
Danfoss suunnittelee edistyneitä teknologioita, joiden avulla voimme rakentaa parempaa, älykkäämpää ja tehokkaampaa tulevaisuutta. Takaamme maailman kasvavissa kaupungeissa tuoreen ruoan säilytyksen ja ihanteelliset olosuhteet koteihimme ja toimistoihimme sekä vastaamme samalla energiatehokkaan infrastruktuurin, verkottuneiden järjestelmien ja integroidun uusiutuvan energian tarpeeseen.
Ratkaisujamme käytetään esimerkiksi jäähdytyksessä, ilmastoinnissa, lämmityksessä, moottorinohjauksessa ja liikkuvissa koneissa.
Innovatiivinen suunnittelumme alkoi jo vuonna 1933, ja Danfoss on tänään markkinajohtaja, joka työllistää 26 000 henkeä ja palvelee asiakkaita yli 100 maassa. Yhtiö on sen perustajaperheen yksityisessä omistuksessa.