EUROOPPA: Opiskelijat kokevat ensimmäisten joukossa asunnon löytämisen haasteet markkinoilla, joilla ei ole riittävästi tarjontaa. Itse asiassa kasvavan kaupungistumisen Euroopan suurissa kaupungeissa ennakoidaan johtavan yli neljän miljoonan vuodepaikan vajeeseen vuoteen 2025 mennessä.
Urban Rigger -opiskelija-asuntoprojekti on esimerkki siitä, miten yhteistyöllä voi olla todellista merkitystä elämälle kasvavassa kaupungissa. Esimerkiksi rakennusten sijoittamiseen veden eikä maan päälle. Udvikling Danmarkin läheisessä yhteistyössä Bjarke Ingelsin ja BIG:n arkkitehtien, Danfossin ja muiden yhtiöiden kanssa kehittämät kelluvat asuntolat ovat kunnianhimoinen yritys vastata opiskelija-asuntohaasteeseen.
Riggerin hiilijalanjälki on minimaalinen
Kierrätetyistä kuljetuskonteista valmistettu prototyyppi valmistui kesällä 2016, ja Rigger sijaitsee nyt Kööpenhaminan satamassa. Siellä asuminen tuntuu ihmisistä hyvältä modernin tyylin ja vihreiden etujen ansiosta. "Hedonistisen kestävyyden äärimmäisenä symbolina opiskelijat voivat ottaa pitkiä lämpimiä suihkuja tuntematta syyllisyyttä", sanoo Bjarke Ingels, BIG:n perustaja ja luova osakas. "Kestävyys on nykyään lähes synonyymi maalaisjärjelle eli käytännöllisyydelle ja älykkyydelle. Danfossin kaltaiset yhtiöt ovat olleet innovaation edelläkävijöitä ja tuoneet saataville huipputeknologiaa", lisää Bjarke Ingels.
Ilmainen ja puhdas lämmönlähde
Danfossilla on ollut tärkeä rooli Riggerin lämmitys- ja ilmanvaihtoinfrastruktuurissa. Teknologiat, kuten lämpöpumput, vesikiertoinen lattialämmitys ja lämmöntalteenottojärjestelmä, auttavat varmistamaan ihanteellisen huoneilman ylläpitämisen ja edesauttavat Urban Riggerin tavoitetta minimaalisesta hiilijalanjäljestä.
Urban Riggerin ns. vesilähdelämmitys on tehokas, taloudellinen ja kestävä ratkaisu, jossa ympäröivää vettä käytetään ilmaisena ja puhtaana lämmönlähteenä. Lämpöpumppu takaa, että 75 % lämmitykseen ja kuumaan veteen tarvittavasta energiasta otetaan merestä. Yhdessä aurinkopaneelien kanssa tämä tarkoittaa, että Danfossin 13KW-lämpöpumput käyttävät hyvin vähän sähköä. Lisäksi Riggerin ilmanvaihtoyksikkö poistaa seisovaa ilmaa ja toimittaa jatkuvasti raitista ilmaa minimoiden samalla lämmönhukkaa jopa 95 %:n lämmöntalteenotolla.
Olemme tottuneet liittämään rakennukset maalle, mutta voisiko urbaaneista vesialueista löytyä edes osaratkaisu maailman kasvavaan asuntopulaan? Potentiaali on selvä.

Kaupunkien energiatehokkuus on avain kestävään kasvuun
YK:n talous- ja sosiaaliasioiden osasto on arvioinut, että vuoteen 2050 mennessä maailman asukasluku on kasvanut noin 9,8 miljardiin ihmiseen – joista lähes 70 % asuu kaupungeissa.
Meidän on keskityttävä kaupunkeihin saavuttaaksemme Pariisin sopimuksen tavoitteet ja sen määrittämät kehykset maapallon lämpenemisen pitämiseksi alle 2 Celsius-asteessa.
Tutki kaupunkien energiatehokkuuden teemasivustoamme, niin huomaat, miksi se on tehokkain tapa kääntää kaupunkiemme haasteet mahdollisuuksiksi.