![](/media/6820/danfoss-solutions-for-residencial-buildings-1120x742.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Kansainvälisen energiajärjestön mukaan kasvava väestömäärä ja kohonneet asumisen standardit lisäävät energiantarvetta kolmanneksella vuosina 2011–2035. Entäpä, jos voisimme tulevaisuudessa tuottaa polttoainetta kaikesta, mitä voimme säästää tällä hetkellä? Danfoss osoittaa yhdessä teollisuuden ja kaupunkien kanssa, miten se on mahdollista.
Maailman pyrkiessä vähentämään hiilipäästöjään ja vastaamaan samaan aikaan lisääntyvään energiantarpeeseen johtavat talousjärjestelmät kääntävät katseensa kohti energiatehokkaita ratkaisuja, joiden avulla voidaan rakentaa älykkäämpää ja kestävämpää yhteiskuntaa.
Syystäkin. Energiatehokkuus on nopein, puhtain ja halvin tapa vähentää maailman talousjärjestelmien hiilipäästöjä ja vastata kasvavaan energiantarpeeseen.
Energiatehokkuuden potentiaali on erityisen suuri kaupungeissa, kun käytetään älykästä infrastruktuuria, kuten kaukolämpöä – lämmityksen ja jäähdytyksen jakelua rakennuksiin. Danfoss on viime vuosina tehnyt yhteistyötä Saksan Hampurin ja Kiinan Anshanin kaltaisten kaupunkien kanssa ja auttanut niitä käyttämään energiaa tehokkaammin. Anshanissa kaupunki voi säästää yli 60 % hiilenkulutuksesta lämmityksessä yksinkertaisesti vain korvaamalla hiilen paikallisen terästehtaan hukkalämmöllä, jota jaellaan kaukolämpöverkon kautta.
Potentiaali on valtava myös rakennussektorilla. YK:n Kestävää energiaa kaikille -aloitteen mukaan rakennusalan osuus on kolmannes maailman energiankäytöstä, ja Kansainvälisen energiajärjestön mukaan sen osuuden odotetaan olevan 26 % tulevaisuuden energiatehokkuussäästöistä, jotka tulevat pääasiallisesti tilojen lämmityksestä ja jäähdytyksestä, valaistuksesta ja laitteista.
Shanghai Toweriiin, joka oli valmistuessaan maailman toiseksi korkein rakennus, asennettiin 6 700 Danfoss-venttiiliä ohjaamaan jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmiä, ja niiden avulla säästetään tornin lämmityksessä ja jäähdytyksessä 20 % energiasta. Järjestelmän moottorien nopeuksia ohjaavat 660 vaihtuvanopeuksista taajuusmuuttajaa auttavat saavuttamaan 20–40 %:n lisäsäästöt.
Uudessa Carrefour-supermarketissa Pariisin Villeneuve-la-Garennessa energiatehokas Danfoss-teknologia varmistaa, että ruoka pidetään oikeassa lämpötilassa. Jäähdytysjärjestelmä lämmittää uraauurtavan teknologian avulla koko liikkeen, jonka pinta-ala on 11 300 m2.
Meillä on ratkaisut ja teknologiat, joiden avulla energiatehokkuutta voidaan parantaa merkittävästi. Hyödynnetään potentiaali.
![Zurich tower](/media/6831/danfoss-solutions-zurich-tower-1120x742.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Engineering the world of Tomorrow
Danfoss suunnittelee edistyneitä teknologioita, joiden avulla voimme rakentaa parempaa, älykkäämpää ja tehokkaampaa tulevaisuutta. Takaamme maailman kasvavissa kaupungeissa tuoreen ruoan säilytyksen ja ihanteelliset olosuhteet koteihimme ja toimistoihimme sekä vastaamme samalla energiatehokkaan infrastruktuurin, verkottuneiden järjestelmien ja integroidun uusiutuvan energian tarpeeseen.
Ratkaisujamme käytetään esimerkiksi jäähdytyksessä, ilmastoinnissa, lämmityksessä, moottorinohjauksessa ja liikkuvissa koneissa.
Innovatiivinen suunnittelumme alkoi jo vuonna 1933, ja Danfoss on tänään markkinajohtaja, joka työllistää 26 000 henkeä ja palvelee asiakkaita yli 100 maassa. Yhtiö on sen perustajaperheen yksityisessä omistuksessa.