KIINA: Benxin kaupunki oli tukehtua savusumuun vielä muutama vuosi sitten. Nyt tässä Kiinan terästeollisuuden pääkaupungissa voi taas hengittää. Kaukolämpöjärjestelmän käyttöönotto vähentää hiilen kulutusta vuositasolla 198 000 tonnia.
Vuonna 1979 YK:n asiantuntijat havaitsivat Koillis-Kiinassa sijaitsevan Benxin kaupungin kadonneen. Yli miljoonan ihmisen kotikaupunki oli tietysti edelleen olemassa, mutta massiivinen savusumu oli peittänyt sen alleen, eikä se näkynyt satelliittikuvissa.
Nyt Benxi hengittää taas. Savusumu on hälvenemässä paljastaakseen tulevaisuuden, joka hyödyntää kuuluisasta terästeollisuudesta jäävän lämmön.
Benxi on eräs Kiinan vanhimmista teollisuuskaupungeista maan "ruostevyöhykkeellä", ja se tuottaa enemmän terästä per asukas kuin mikään muu kaupunki Kiinassa. Teollisuuslaitokset sijaitsevat urbaanilla alueella, joka on vuorten ympäröimä. Vuoret vangitsevat saastuneen ilman tehokkaasti ja estävät sitä nousemasta ylöspäin.
Viime vuosina Benxi on kärsinyt ylikapasiteetista, korkeista käyttökustannuksista ja perusteknologian puutteesta. Ne kaikki ovat olleet esteenä Benxin kasvulle. Samaan aikaan teollisuuden aiheuttamat massiiviset ilmansaasteet ovat käyneet selviksi.
Yrittäessään taistella negatiivista kierrettä vastaan Kiinan viranomaiset ovat antaneet alueelle tukea kunnianhimoisella koillisten alueiden ohjelmalla, joka mahdollistaa investoinnit taloudellisen kehityksen, saasteiden ehkäisemistoimien ja energiainfrastruktuurin optimoinnin muodossa.
Danfoss kuuli asiasta vuonna 2014, minkä jälkeen se lähetti Benxiin asiantuntijatiiminsä. Tiimi tuli siihen johtopäätökseen, että kaukolämpö voisi tuoda valtavia etuja kaupungille ja sen talous- ja ympäristökehitykselle. He esittivät tämän sidosryhmille, Liaoningin maakunnan ympäristöviranomaisille, Benxin kunnallishallinnolle ja Benxin terästehtaalle. Pian kaukolämpö päätettiinkin ottaa käyttöön Benxin haasteisiin vastaamiseksi.
Paikallisen terästuotannon ylimääräistä lämpöä käytetään nyt kotitalouksien lämmittämiseen Benxissa, ja samalla kansalaiset hyötyvät kasvihuonekaasupäästöjen vähenemisestä ja ilmanlaadun parantamisesta.
Danfoss vastaa kaukolämpöjärjestelmän suunnittelusta ja erityisratkaisuista.
Tulokset ovat olleet merkittäviä hankkeen käyttöönoton jälkeen vuodesta 2014. Vuoden kuluttua 15 prosenttia kaupungista lämmitettiin ylijäävällä lämmöllä, ja puolet kaupungista katetaan kaukolämmön avulla vuoteen 2020 mennessä. Tämä auttaa vähentämään hiilen käyttöä Benxissä vuosittain yli 198 000 tonnilla.
Benxi on ollut tunnettu yli 100 vuoden ajan Kiinan metallurgisena pääkaupunkina – ja viimeisten 40 vuoden ajan kaupunkina, jota ei näkynyt satelliittikuvissa. Nyt Benxi on taas kartalla ja esimerkkinä energiatehokkuudesta.

Kaupunkien energiatehokkuus on avain kestävään kasvuun
YK:n talous- ja sosiaaliasioiden osasto on arvioinut, että vuoteen 2050 mennessä maailman asukasluku on kasvanut noin 9,8 miljardiin ihmiseen – joista lähes 70 % asuu kaupungeissa.
Meidän on keskityttävä kaupunkeihin saavuttaaksemme Pariisin sopimuksen tavoitteet ja sen määrittämät kehykset maapallon lämpenemisen pitämiseksi alle 2 Celsius-asteessa.
Tutki kaupunkien energiatehokkuuden teemasivustoamme, niin huomaat, miksi se on tehokkain tapa kääntää kaupunkiemme haasteet mahdollisuuksiksi.