• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Pieni kylä vaikuttaa suuresti ilmastonsuojeluun

torstai 16. huhtikuuta 2015

Großbardorfin pikkukylä Saksassa tuottaa sähköenergiaa fotosähköisillä (PV) aurinkopaneeleilla sekä biokaasun yhteistuotantolaitoksella ja myy ylijäämäsähkönsä. Danfossin teknologian avulla voimalan hukkalämpö voidaan hyödyntää optimaalisesti lämmityksessä ja vedenlämmityksessä.

Großbardorf Unterfrankenissa näyttää, miten pieni yhteisö voi saavuttaa suuria asioita. 950 asukkaan kylällä on oma biokaasulaitos, jonka käyttämisestä huolehtivat alueen maanviljelijät. Sähköenergiaa tuotetaan yhdistetyssä lämpö- ja sähkövoimalassa (CHP). Kylä tuottaa yhdessä suuren valosähköjärjestelmän tuottaman sähkön kanssa neljä kertaa kuluttamansa määrän energiaa ja voi myydä ylimääräisen energian.

Hukkalämpö lämmön ja sähkön yhdistetystä tuotannosta biokaasulaitoksessa varastoidaan 6 km pitkään kaukolämpöverkkoon, jolla lämmitetään koulu, kunnantalo, päiväkoti, kirkko, pappila ja yli 110 yksityisasuntoa ympäristöystävällisesti. Lämpöenergia toimitetaan lämmitysverkosta loppuasiakkaille Danfossin teknologian avulla. 150 Danfossin jakokeskusta on kytketty toisiinsa ja ne varmistavat optimaalisen ja tehokkaan lämmönjakelun energiansäästöjen ollessa jopa 15 %. 

Danfoss mahdollistaa näin paremman energiatehokkuuden ja siten pienemmän CO2-päästöt. Asiakkaat voivat nauttia viihtyisämmästä asuinympäristöstä ja pienemmistä kustannuksista..

Zurich tower

Engineering the world of Tomorrow

Danfoss suunnittelee edistyneitä teknologioita, joiden avulla voimme rakentaa parempaa, älykkäämpää ja tehokkaampaa tulevaisuutta. Takaamme maailman kasvavissa kaupungeissa tuoreen ruoan säilytyksen ja ihanteelliset olosuhteet koteihimme ja toimistoihimme sekä vastaamme samalla energiatehokkaan infrastruktuurin, verkottuneiden järjestelmien ja integroidun uusiutuvan energian tarpeeseen.

Ratkaisujamme käytetään esimerkiksi jäähdytyksessä, ilmastoinnissa, lämmityksessä, moottorinohjauksessa ja liikkuvissa koneissa.

Innovatiivinen suunnittelumme alkoi jo vuonna 1933, ja Danfoss on tänään markkinajohtaja, joka työllistää 26 000 henkeä ja palvelee asiakkaita yli 100 maassa. Yhtiö on sen perustajaperheen yksityisessä omistuksessa.