TANSKA: Skandinavian suurin urbaani kehitysprojekti on kehitteillä Kööpenhaminassa. Se on tulevaisuuden älykkäiden energiateknologioiden laboratorio, jossa Danfoss voi esitellä älykkäitä ja ilmastoystävällisiä lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja.
Nordhavnin alueella, joka on yksi Euroopan laajimmista suurkaupunkien kehitysalueista, asuu seuraavien 50 vuoden aikana 40 000 ihmistä, ja siellä on 40 000 työpaikkaa. Kestävä urbaani kehitys on integroitu kaikkiin uuden kaupunginosan hankkeisiin, millä tuetaan Kööpenhaminan visiota olla maailman ensimmäinen hiilineutraali pääkaupunki.
EnergyLab Nordhavn -niminen projekti kehittää ja esittelee tarjolla olevia tulevaisuuden energiaratkaisuja. Se osoittaa miten sähkö ja lämmitys, energiatehokkaat rakennukset ja sähköinen liikenne voidaan integroida älykkääksi, joustavaksi ja optimoiduksi energiajärjestelmäksi, joka perustuu suurelta osin uudistuvaan energiaan.
Danfoss näyttää tietä
Danfoss johtaa Nordhavn-projektia älykkäistä komponenteista integroiduissa energiajärjestelmissä. Tarkoituksena on esitellä ja analysoida teknistä ja taloudellista toteutettavuutta komponenteille ja järjestelmille, joiden päätoimintoina on tuottaa lämpö- ja jäähdytyspalveluita rakennuksiin.
Danfossin teknologiat Nordhavnissa tuottavat tehokkuutta ja joustavuutta energiajärjestelmiin, ja niihin kuuluu erittäin matalilla lämpötiloille perustuvia kaukolämmityksen jakokeskuksia, etäohjattuja patteritermostaatteja rakennustilan lämmityksen säätelyyn sekä supermarkettien jäähdytysjärjestelmien ylimääräisen lämmön käyttö.
Kultainen sertifikaatti
Nordhavn on ainutlaatuinen. Alue- ja rakennustason korkeatasoisimman kestävyyssertifikaatin ansiosta se on ainoa uusi urbaani kehitysalue, joka on saanut kultaa DGNB-sertifiointijärjestelmässä.
EnergyLab Nordhavn on tärkeä osa Kööpenhaminan yleistavoitetta olla CO2-neutraali vuoteen 2025 mennessä. Kööpenhaminan kaukolämmitysjärjestelmä on jo yksi maailman laajimmista, vanhimmista ja menestyneimmistä, ja se tuottaa 98 prosentille kaupunkia puhdasta, luotettavaa ja edullista lämmitystä.
Lämmityssektorin parannukset Tanskan pääkaupungissa ovat tärkeitä suurten energian säästöjen saavuttamiseksi ja ilmastotavoitteen täyttämiseksi. Viimeisten 40 vuoden aikana energiankulutus tanskalaisissa rakennuksissa on vähentynyt 45 %:lla neliömetriä kohti. Mutta, jos jokaisen Kööpenhaminan kiinteistön kaukolämpöyksikkö käyttäisi kaiken potentiaalinsa, kaupunki voisi käyttää vielä 10 % vähemmän lämpöä. Se säästäisi kööpenhaminalaisten lämmityskuluista 70 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuodessa.
Suur-Kööpenhaminan alueella asuu 40 % Tanskan asukkaista, joten Kööpenhaminan ratkaisut, kuten EnergyLab, vaikuttavat merkittävästi kansallisiin tavoitteisiin.

Kaupunkien energiatehokkuus on avain kestävään kasvuun
YK:n talous- ja sosiaaliasioiden osasto on arvioinut, että vuoteen 2050 mennessä maailman asukasluku on kasvanut noin 9,8 miljardiin ihmiseen – joista lähes 70 % asuu kaupungeissa.
Meidän on keskityttävä kaupunkeihin saavuttaaksemme Pariisin sopimuksen tavoitteet ja sen määrittämät kehykset maapallon lämpenemisen pitämiseksi alle 2 Celsius-asteessa.
Tutki kaupunkien energiatehokkuuden teemasivustoamme, niin huomaat, miksi se on tehokkain tapa kääntää kaupunkiemme haasteet mahdollisuuksiksi.