Kokonaan uusi kaupunginosa HafenCity on rakennettu Hampurin keskelle. Se on tällä hetkellä Euroopan suurin kaupunginsisäinen rakennusprojekti, ja siinä asetetaan uudet vihreät standardit kaupunkisuunnittelijoiden valittua kestävimmät ja taloudellisesti edullisimmat ratkaisut Danfossin teknologioista.
Danfossin ratkaisut pitävät rakennusten ja syöttöjärjestelmien tehon-, lämmityksen- ja jäähdytyksenkulutuksen minimissään. Kaikissa rakennuksissa käytetään esimerkiksi yhdistettyjen lämpö- ja sähkövoimaloiden tuottamaa kaukolämpöä. Lämmön ja sähkön yhdistelmä takaa voimaloiden ylijäämälämmön käytön HafenCityn rakennusten lämmittämiseen sen sijaan, että se menisi hukkaan. Näin voidaan käyttää 90 % primäärienergiasta. Tätä konseptia voitaisiin helposti laajentaa muille asuinalueille ja muihin kaupunkeihin. Perinteiseen fossiilisilla polttoaineilla tuotettuun lämmitykseen verrattuna säästetään noin 3,7 miljoonaa euroa ja 14 000 tonnia CO2-päästöjä joka vuosi.
HafenCityn rakennusten kaukolämmitys jaellaan Danfossin jakokeskusten ja kotitalouksien kuumavesijärjestelmien kautta, millä varmistetaan, että jokainen kilowatti käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Rakennuksissa on myös muita Danfossin teknologioita, jotka ohjaavat lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien energiankulutusta ja toimittavat miellyttävän huoneilman.
Kaikki tämä auttaa Hampuria toteuttamaan visionsa HafenCityssä sekä tavoitteensa vähentää CO2-päästöjään 40 % vuoteen 2020 mennessä. Hampurin kotitalouksista 19 % käyttää kaukolämpöä, kun muualla Saksassa luku on 13 %. Poliitikot ovat sanoneet, että kaukolämmitysinfrastruktuurin laajentamista jatketaan; ja pyrkivät liittämään 50 000 lisäkotitaloutta kaukolämpöverkkoon vuoteen 2020 mennessä.

Engineering the world of Tomorrow
Danfoss suunnittelee edistyneitä teknologioita, joiden avulla voimme rakentaa parempaa, älykkäämpää ja tehokkaampaa tulevaisuutta. Takaamme maailman kasvavissa kaupungeissa tuoreen ruoan säilytyksen ja ihanteelliset olosuhteet koteihimme ja toimistoihimme sekä vastaamme samalla energiatehokkaan infrastruktuurin, verkottuneiden järjestelmien ja integroidun uusiutuvan energian tarpeeseen.
Ratkaisujamme käytetään esimerkiksi jäähdytyksessä, ilmastoinnissa, lämmityksessä, moottorinohjauksessa ja liikkuvissa koneissa.
Innovatiivinen suunnittelumme alkoi jo vuonna 1933, ja Danfoss on tänään markkinajohtaja, joka työllistää 26 000 henkeä ja palvelee asiakkaita yli 100 maassa. Yhtiö on sen perustajaperheen yksityisessä omistuksessa.