Olemme Grovfjordissa, Norjassa, napapiirin pohjoispuolella. Paikallista taloutta pyörittää täällä niin kuin muissakin Norjan vuonoissa lohenviljely. Astrid Helenen ansiosta tähän tarvitaan nyt vähemmän dieseliä.
Astrid on Northern Lights Salmonin käyttämä uusi hinaaja. Toisin kuin muut alueen laivat, se on äänetön. Siinä ei ole dieselmoottoreita. Se on täysin sähköinen.
Tämän ansiosta Northern Lights Salmon säästää ilmakehästä vuositasolla jopa 90 tonnia hiilidioksidia ja 900 kg NOx-kaasuja, kalanviljelylaitoksen dieselkäyttöisen hinaajan keskipäästöjen verran.
Tulevaisuus on sähköinen
Northern Lights Salmonin 54-vuotias toimitusjohtaja Søren Balteskard: "Sähköiset hinaajat sopivat täydellisesti kalanviljelyyn. Moottorin äänettömyys ei ole etu ainoastaan miehistölle, vaan myös lohille. Se vähentää kalojen stressitasoa. Myös ympäristöhyödyt ovat itsestään selviä."
Entä haitat? Sørenin mukaan niitä ei oikeastaan ole.
"Voimme käyttää Astrid Heleneä koko työpäivän ajan, ja akussa on vielä 45 prosenttia tehoa jäljellä, kun se palaa rantaan. Myös lataaminen on helppoa. Kytkemme sen vain sähköverkkoon yön ajaksi. Ja seuraavana aamuna se on ladattu täyteen", sanoo Søren ja lisää, että sähkö tuotetaan vihreällä norjalaiselle vesivoimalla.
Grovfjord Mekaniske Verksted, joka suunnitteli ja rakensi Astrid Helenen, on Norjan johtava alumiinisten hinaajien valmistaja. Astrid Helene on yrityksen ensimmäinen täysin sähköinen alus.
Se liikkuu vedessä äänettömästi jopa 10 solmun nopeudella, 18,5 km/h. Sen toteuttamiseen tarvittiin kolmea asiaa: Neljän kuutiometrin litiumioniakkujärjestelmä, kaksi sähköistä propulsiomoottoria ja seitsemän taajuusmuuttajaa.
Akku ja propulsiomoottorit vastaavat lihasvoimasta. Niiden välissä on seitsemän taajuusmuuttajaa. Ne toimivat akkujärjestelmästä sähköisiin propulsiomoottoreihin otettua sähköä ohjaavina hermoina.
Toimiminen kumppanina
Anders Breines, Grovfjord Mekaniske Verkstedin johtava sähkösuunnittelija, sanoo:
"Danfossin taajuusmuuttajat toimivat erittäin hyvin. Danfoss erottuu kilpailijoistaan kuitenkin siinä, että se antaa meidän tehdä muutoksia ohjelmistoonsa, joten voimme vaikuttaa siihen, miten taajuusmuuttajat toimivat järjestelmässämme. Useimmat muut yhtiöt lukitsevat ohjelmistonsa ja pyytävät lisämaksua, jos pyydämme muutoksia. Danfossin kaverit näyttävät meille, miten heidän ohjelmistoaan käytetään ja miten muutoksia tehdään. He toimivat kumppaneina."
Sähköistäminen on tulevaisuutta
Sähkömoottorijärjestelmät lisääntyvät fossiilisten polttoaineiden hävitessä. Uusiutuva energia, kuten aurinko-, vesi- ja tuulivoimalla tuotettu sähkö, on yhä tärkeämmässä roolissa ja muuttaa esimerkiksi jäähdytys-, lämmitys- ja kuljetusaloja.
Danfossin taajuusmuuttajilla on tässä tärkeä rooli. Miten? Ne ohjaavat sähkömoottorien nopeutta eri sovelluksissa tehtaiden tuotantolinjoista supermarkettien jäähdytysjärjestelmiin ja rahtilaivoihin. Niiden avulla voidaan leikata energiankulutusta varmistamalla, etteivät sähkömoottorit käy tarpeettoman suurella nopeudella.
![](/media/7255/astrid-helene-fully-electric-workboat-sun-close-up.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)