![](/media/6866/first-step-towards-smart-city-in-poland-1120x742.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Słupskin kaupunki ja Danfoss ovat solmineet sopimuksen älykkään ja erittäin energiatehokkaan vision rakentamisesta kaupungille. Ensimmäinen askel on otettu.
Słupskin, yhden Puolan ympäristöystävällisimmän ja energiatehokkaimman kaupungin, pormestari Robert Biedroń ja Adam Jędrzejczak, Danfoss EER:n ja Puolan Danfoss pääjohtaja, allekirjoittivat sopimuksen älykkään kaupungin kapasiteetin rakentamisesta.
Yhteistyön ensimmäinen vaihe on korvata kaupungin hallinnoimien rakennusten, kuten koulujen, laitosten, virastojen ja muiden sosiaalisesti tärkeiden tilojen, vanhat termostaatit Danfossin säteilyantureilla ja termostaattiventtiileillä. 100 säteilyanturia ja termostaattiventtiiliä lähetetään rakennuksiin Słupskiin.
Yksinkertaisilla toimilla, kuten lämpötilaohjauksen lisäämiselle yksittäisiin huoneisiin, voidaan säästää noin 23 prosenttia energiaa.
Yhteistyö ennakoi valmiutta toimia yhdessä älykkään ja erittäin energiatehokkaan kaupunkivision rakentamiseksi Słupskille. Kansainvälisten ja eurooppalaisten ilmastosopimusten hyväksytyt velvoitteet sekä kestävän kehityksen tavoitteet huomioon ottaen Słupsk ja Danfoss Poland pyrkivät vähentämään kaupungin energiankulutusta, parantamaan asukkaiden mukavuutta ja lieventämään energiaköyhyyden ongelmaa merkittävästi.
"Puolassa yli 87 % lämmönkulutuksesta ja yli 57 % sähkönkulutuksesta tapahtuu rakennuksissa. Se on merkittävä osuus. Danfossin säteilyantureiden ja termostaattiventtiilien avulla Słupsk säästää yhden rakennuksen, esimerkiksi lastentarhan, lämmitykseen tarvittavan määrän energiaa. Toivon, että tämä energia, Słupskiin kaupunkiin tänään tuomani lämpö, inspiroi lisätoimiin älykkään kaupungin rakentamiseksi", sanoi Adam Jędrzejczak.
Sopimuksessa on myös visio energiansäästökoulutusten järjestämisestä. Asuntoalan työntekijät ja rakennusten ylläpitäjät koulutettiin ensin. Puheet koskivat merkittäviä säästöjä ja muita etuja, joita saadaan lämmitysjärjestelmän säätelystä ja tasapainottamisesta.
"Yhteistyö Danfossin kanssa on merkittävä askel meille kehittäessämme kaupunkia, joka on ystävällinen ihmisille ja luonnolle. Haluan, että Słupskin asukkaat elävät hyvin ja että he voivat suurien lämmityslaskujen maksamisen sijaan optimoida kustannuksia ja käyttää säästetyt rahat johonkin muuhun, mikä hyödyttää heitä itseään ja ympäristöä. Elämänlaatua on helpompi parantaa konkreettisella ja käytännöllisellä tavalla Danfossin kanssa", sanoi Słupsk pormestari Robert Biedroń.
Fakta:
Słupsk sijaitsee Puolan pohjoisosassa, ja siellä on lähes 100 000 asukasta.
![](/media/6853/urbanization-modern-city-1120x742.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Kaupunkien energiatehokkuus on avain kestävään kasvuun
YK:n talous- ja sosiaaliasioiden osasto on arvioinut, että vuoteen 2050 mennessä maailman asukasluku on kasvanut noin 9,8 miljardiin ihmiseen – joista lähes 70 % asuu kaupungeissa.
Meidän on keskityttävä kaupunkeihin saavuttaaksemme Pariisin sopimuksen tavoitteet ja sen määrittämät kehykset maapallon lämpenemisen pitämiseksi alle 2 Celsius-asteessa.
Tutki kaupunkien energiatehokkuuden teemasivustoamme, niin huomaat, miksi se on tehokkain tapa kääntää kaupunkiemme haasteet mahdollisuuksiksi.