Niehl-esikaupunkialueen vanha Ford-asuntokompleksi Kölnissä on remontoitu täysin. Asumisen standardit ovat nousseet, ja lämmityksen tarve on vähentynyt 94 prosentilla. Danfossin lämmityskonseptilla on ollut tässä tärkeä osa.
Kompleksin kolmikerroksiset rivitalot rakennettiin vuosina 1950-51 Ford-tehtaan työntekijöille. Vuonna 2009 ne eivät enää vastanneet standardeja, joten ne remontoitiin ja modernisoitiin laajasti sekä arkkitehtuurin että energiatalouden osalta.
Ennen uudistusta rakennusten energiankulutus oli noin 290 kWh/m2/vuosi. Nyt uudistuksen jälkeen rakennukset ovat niin hyvin eristettyjä ja energiatehokkaita, että energiankulutus on vain 47 kWh/m2/vuosi.
Energia toimitetaan 264 asuntoon kaasulämmittimillä ja aurinkopaneeleilla. Vedestä 60 % lämmitetään aurinkokeräimillä ja syötetään paikalliseen lämmitysverkkoon, josta se jaetaan tehokkaasti kunkin asunnon pattereihin Danfossin asuntokohtaisten lämmönjakokeskusten kautta. Kussakin asuntokohtaisessa keskuksessa on myös käyttövesijärjestelmä keittiössä ja kylpyhuoneessa käytettävän hajautetun juomaveden lämmittämiseksi turvallisesti ja hygieenisesti.
Lisäksi Danfossin patteritermostaatit säätelevät tarkasti patterin lämpöä.
Nyt saatu energianhukan väheneminen on johtanut parempiin vuokratuloihin vuokranantajalle sekä pienempiin lämmityslaskuihin asukkaille.
Lisätietoja:

Engineering the world of Tomorrow
Danfoss suunnittelee edistyneitä teknologioita, joiden avulla voimme rakentaa parempaa, älykkäämpää ja tehokkaampaa tulevaisuutta. Takaamme maailman kasvavissa kaupungeissa tuoreen ruoan säilytyksen ja ihanteelliset olosuhteet koteihimme ja toimistoihimme sekä vastaamme samalla energiatehokkaan infrastruktuurin, verkottuneiden järjestelmien ja integroidun uusiutuvan energian tarpeeseen.
Ratkaisujamme käytetään esimerkiksi jäähdytyksessä, ilmastoinnissa, lämmityksessä, moottorinohjauksessa ja liikkuvissa koneissa.
Innovatiivinen suunnittelumme alkoi jo vuonna 1933, ja Danfoss on tänään markkinajohtaja, joka työllistää 26 000 henkeä ja palvelee asiakkaita yli 100 maassa. Yhtiö on sen perustajaperheen yksityisessä omistuksessa.