REMA 1000 -supermarket Trondheimissa Norjassa erottuu useimmista muista elintarvikeliikkeistä. Se on 100-prosenttisen vihreä ja varustettu Danfossin innovatiivisella ratkaisulla, joka auttaa liikettä säästämään 30 % energiaa.
REMA 1000 näyttää tavalliselta supermarketilta, mutta siihen yhtäläisyydet loppuvatkin: liikkeen katolla kasvaa ruohoa, sisäänkäynnissä on ilmaverhot, rakennuksessa on neljä 170 m syvää energiakaivoa ja sen ulkopuolelle asennettu erikoispaneeleja, joilla varmistetaan tehokkain mahdollinen luonnonvalon käyttö rakennuksessa.
Tärkeimpänä on kuitenkin REMA 1000:n vihreys energiasäästössä: supermarketissa on aivan uusi hiilidioksidiin perustuva lämmöntalteenottojärjestelmä. Uuden ratkaisun perusideana on se, että jäähdytysjärjestelmä toimii myös lämpöpumppuna talvella ja tuottaa jäähdytystä ilmastointiyksikölle kesällä.
Jäähdytysjärjestelmän hukkalämpöä käytetään lattialämmityksessä, ilmanvaihtoyksikköön menevän ilman lämmityksessä ja jalkakäytävien sulanapidossa Norjan kylmien talvien aikana.
Ratkaisun avulla supermarket vähentää energiankulutustaan 30 %.
Lisätietoja

Engineering the world of Tomorrow
Danfoss suunnittelee edistyneitä teknologioita, joiden avulla voimme rakentaa parempaa, älykkäämpää ja tehokkaampaa tulevaisuutta. Takaamme maailman kasvavissa kaupungeissa tuoreen ruoan säilytyksen ja ihanteelliset olosuhteet koteihimme ja toimistoihimme sekä vastaamme samalla energiatehokkaan infrastruktuurin, verkottuneiden järjestelmien ja integroidun uusiutuvan energian tarpeeseen.
Ratkaisujamme käytetään esimerkiksi jäähdytyksessä, ilmastoinnissa, lämmityksessä, moottorinohjauksessa ja liikkuvissa koneissa.
Innovatiivinen suunnittelumme alkoi jo vuonna 1933, ja Danfoss on tänään markkinajohtaja, joka työllistää 26 000 henkeä ja palvelee asiakkaita yli 100 maassa. Yhtiö on sen perustajaperheen yksityisessä omistuksessa.