• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss lämmittää Hampurin Portin maailmaan

torstai 2. marraskuuta 2017

SAKSA: Kokonaan uusi kaupunginosa, HafenCity, on rakennettu Hampurin keskelle. Se on tällä hetkellä Euroopan suurin kaupunginsisäinen rakennusprojekti, ja siinä asetetaan uudet vihreät standardit kaupunkisuunnittelijoiden valittua kestävimmät ja taloudellisesti edullisimmat ratkaisut Danfossin teknologioista. 

Elbphilharmonie HafenCityssä avattiin vuonna 2017 yhtenä modernin arkkitehtuurin helmistä. Kaupungin uusi maamerkki tunnetaan "porttina maailmaan". Samalla, kun Elbphilharmonien muoto, sisustus ja akustiikka on viimeistelty, Danfoss on työskennellyt pinnan alla: toimittamalla lämmityksen ja käyttöveden. Et kuule sitä, mutta tunnet sen varmasti.

Elbphilharmonie on HafenCityn arkkitehtoninen keihäänkärki. 157 hehtaarin alueelle muotoutuu elävä merellinen kaupunki, joka yhdistää liike-elämän ja asuinrakennukset, kulttuurin ja vapaa-ajan, turismin ja myymälät. HafenCity asettaa uudet standardit onnistuneelle integroidulle urbaanille rakentamiselle, joka ottaa huomioon paikalliset vaatimukset ja korkeat urbaaniuden ja kestävyyden odotukset. 

90 % primäärienergiasta käytössä
Danfoss on ollut mukana Elbphilharmonien rakentamisessa ja toimittanut komponentteja mm. kotitalouden kuuman veden ja kaukolämmityksen järjestelmiin. 

Ympärillä olevassa HafenCityssä Danfossin ratkaisut pitävät rakennusten ja syöttöjärjestelmien tehon-, lämmityksen- ja jäähdytyksenkulutuksen minimissään. Kaikissa rakennuksissa käytetään yhdistettyjen lämpö- ja sähkövoimaloiden tuottamaa kaukolämmitystä. Lämmön ja sähkön yhdistelmä takaa voimaloiden ylijäämälämmön käytön HafenCityn rakennusten lämmittämiseen sen sijaan, että se menisi hukkaan. Näin voidaan käyttää 90 % primäärienergiasta. Tätä konseptia voitaisiin helposti laajentaa muille asuinalueille ja muihin kaupunkeihin. Perinteiseen fossiilisilla polttoaineilla tuotettuun lämmöntuottoon verrattuna vuosittain säästetään noin 3,7 miljoonaa euroa ja 14 000 tonnia CO2-päästöjä. 

HafenCityn rakennusten kaukolämmitys jaellaan Danfoss jakokeskusten ja kotitalouksien kuumavesijärjestelmien kautta, millä varmistetaan, että jokainen kilowatti käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Rakennuksissa on myös muita Danfossin teknologioita, jotka ohjaavat lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien energiankulutusta ja toimittavat miellyttävän huoneilman. 

Kaikki tämä auttaa Hampuria toteuttamaan visionsa HafenCityssä sekä tavoitteensa vähentää CO2-päästöjään 40 % vuoteen 2020 mennessä. Hampurin kotitalouksista 19 % käyttää kaukolämmitystä, muualla Saksassa taas 13 %. Poliitikot tukevat kaukolämpöinfrastruktuurin laajentamista ja pyrkivät liittämään 50 000 lisäkotitaloutta kaukolämpöverkkoon vuoteen 2020 mennessä.

Elbphilharmonie numeroina:

  • Kokonaiskustannukset: 865,65 miljoonaa euroa
  • Kokonaispaino: n. 200 000 tonnia (vastaa 416 666 flyygeliä, 722 Airbus A380 -lentokonetta tai 2,5 Queen Mary 2 -risteilyalusta)
  • Terästä käytetty: n. 18 000 tonnia
  • Sementtiä käytetty: n. 63 000 m³
  • Kokonaistilavuus: n. 485 600 m³
  • Kokonaispinta-ala: n. 120 000 m²
  • Korkein kohta: 110 m.

Kaupunkien energiatehokkuus on avain kestävään kasvuun

YK:n talous- ja sosiaaliasioiden osasto on arvioinut, että vuoteen 2050 mennessä maailman asukasluku on kasvanut noin 9,8 miljardiin ihmiseen – joista lähes 70 % asuu kaupungeissa.

Meidän on keskityttävä kaupunkeihin saavuttaaksemme Pariisin sopimuksen tavoitteet ja sen määrittämät kehykset maapallon lämpenemisen pitämiseksi alle 2 Celsius-asteessa.

Tutki kaupunkien energiatehokkuuden teemasivustoamme, niin huomaat, miksi se on tehokkain tapa kääntää kaupunkiemme haasteet mahdollisuuksiksi.