![](/media/6867/danfoss-heating-assists-nantes-with-reduction-of-co2-1120x742.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
RANSKA: Ranskalainen Nantesin kaupunki pystyy vähentämään CO2-päästöjään 17 000 tonnilla vuodessa uuden lämmitysverkon avulla. Projekti toteutetaan useissa vaiheissa, ja siihen kuuluu kouluja, hallinnollisia rakennuksia, päiväkoti ja 7 400 asuntoa.
Nord Chézinen lämmitysverkon rakentaminen on osa Nantesin kunnan (Nantes Métropole) suunnitelmaa ja sen ilmastosuunnitelmaa CO2-päästöjen vähentämiseksi ja energiantuotannon uudistamiseksi.
Uusi verkko, alueen kahden olemassa olevan verkon lisäksi antaa kaupungille mahdollisuuden vähentää vuosittaisia paikallisia päästöjään yli 17 000 hiilidioksiditonnilla vuoteen 2020 mennessä.
Urakoitsijana on IDEX, joka on toimii nopeasti kasvavilla vaihtoehtoisten energialähteiden, öljyn, kaasun, veden ja jäteveden infrastruktuurimarkkinoilla. Danfoss Heating on tehnyt läheistä ja menestyksekästä yhteistyötä IDEXin kanssa useissa kaupunkiprojekteissa.
80 % uusiutuvaa energiaa ja lämmön talteenottoa
"Projekti toteutetaan vuosina 2017–2021. Olemme päätyneet tässä viisivuotisessa projektissa vaiheittaiseen lähestymistapaan. Asuntojen, päiväkodin ja koulujen 98 Heavy Duty Station -keskuksen kytkentäverkon avulla Nord Chézinen kaukolämpöverkossa voidaan käyttää yli 80 % uusiutuvaa energiaa ja lämmön talteenottoa. 98 Heavy Duty Station -keskuksen lisäksi District Energy toimittaa myös 81 Light Duty Station -keskusta (Akva Lux II VX) omakotitaloihin ja yhden erotinlämmönvaihtimen lisäkaasuboileria varten", sanoo Ranskan Danfoss Heatingin Key Account Manager Frédéric Cherel.
Danfoss Heating on maailman johtava kehittyneiden lämmityskomponenttien ja -järjestelmien toimittaja, joka toimittaa mukavuutta ja energiatehokkuutta asuin- ja liikerakennuksiin sekä parantaa kaukolämpöverkon suorituskykyä. Kaukoenergiamarkkinat Ranskassa kasvavat vauhdilla, ja kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen uusiutuvilla ja talteen otetuilla energialähteillä odotetaan kasvavan viisinkertaiseksi vuoteen 2030 mennessä (Euroheat & Power).
![](/media/6853/urbanization-modern-city-1120x742.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Kaupunkien energiatehokkuus on avain kestävään kasvuun
YK:n talous- ja sosiaaliasioiden osasto on arvioinut, että vuoteen 2050 mennessä maailman asukasluku on kasvanut noin 9,8 miljardiin ihmiseen – joista lähes 70 % asuu kaupungeissa.
Meidän on keskityttävä kaupunkeihin saavuttaaksemme Pariisin sopimuksen tavoitteet ja sen määrittämät kehykset maapallon lämpenemisen pitämiseksi alle 2 Celsius-asteessa.
Tutki kaupunkien energiatehokkuuden teemasivustoamme, niin huomaat, miksi se on tehokkain tapa kääntää kaupunkiemme haasteet mahdollisuuksiksi.