![Palvelinkeskus](/media/6880/danfoss-solutions-for-data-centeres.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
MAAILMANLAAJUINEN: Palvelinkeskukset käyttävät tällä hetkellä lähes 3 % maailman sähköstä, yhtä paljon kuin Iso-Britannia, ja niiden CO2-päästöt ovat yhtä suuret kuin kaikkien maailman lentoyhtiöiden yhteensä. Meillä on teknologia palvelinkeskusten sähkönkulutuksen leikkaamiseen ja niiden ylijäämälämmön käyttämiseen kotien lämmittämiseen.
Maailmanlaajuinen tarve tiedontallennukselle ja -käsittelylle paisuu - vuoden 2010 1 tsettatavusta vuoden 2020 ennakoituun 44 tsettatavuun. Vuonna 2025 maailmanlaajuisen tarpeen on arvioitu olevan 180 tsettatavua, mikä vastaa sitä, että joka ikinen nykyään elossa oleva ihminen tarvitsisi 48 kannettavaa tietokonetta tiedonvarastointiin.
Ilmaston ja energian näkökulmasta suurin haaste on jäähdyttäminen, sillä noin 40 % palvelinkeskusten tehosta kuluu palvelinten jäähdyttämiseen. Onneksi ratkaisuja on jo olemassa. Danfoss auttoi Facebookia markkinoilla olevilla teknologioilla tekemään Luulajassa Ruotsissa sijaitsevasta palvelinkeskuksestaan yhden maailman tehokkaimmista.
Danfossin korkeapainepumput, joiden kapasiteetti on 13 000 l/h, jäähdyttävät Facebookin palvelimia mineraaleista puhdistetulla vedellä, joka takaa 100 %:n puhtauden, mikä on hyvä sekä työntekijöiden että tietojen kannalta. Tämä järjestelmä säästää Facebookilta jo 50 % kustannuksista. Palvelinkeskus toimii myös täysin vesivoimalla eikä sillä ole lainkaan CO2-päästöjä.
Yhdysvalloissa Danfossin kompressorit, lämmönvaihtimet ja taajuusmuuttajat ovat auttaneet Lenovoa leikkaamaan 90 % kahden palvelinkeskuksensa sähkönkulutuksesta.
Toinen maailman johtava yritys arvioi, että kutakin San Diegon 40 rakennuksen kampuksen palvelimiin käytettyä 100 wattia kohden tarvittiin 50 wattia lisää niiden jäähdyttämiseen. Danfossin avulla 700 tonnin jäähdytin korvattiin uudella 1 400 tonnin jäähdyttimellä, jossa on Turbocor-kompressorit ja joka leikkaa kompressorin vuosittaisia energiakustannuksia yli 30 %.
Palvelinkeskusratkaisut voivat kuitenkin - ja niiden pitääkin - yltää muuhunkin kuin jäähdytykseen. Kaukolämmitysjärjestelmissä, jotka kattavat mm. 64 % Tanskasta ja joissa käytetään pääasiallisesti uusiutuvaa energiaa, Danfossilla on jo teknologia palvelinkeskusten ylijäämälämmön käyttämiseen kotitalouksien lämmittämiseksi. Esimerkiksi Applen ja Facebookin kaksi suunnitteilla olevaa palvelinkeskusta Tanskassa tulevat tuottamaan lämpöä 40 000 kotiin.
Yhdysvaltain energiaministeriö arvioi, että energiatehokkuuden parannuksilla palvelinkeskuksissa voidaan säästää jopa 33 miljardia kWh vuosittain vuoteen 2020 mennessä, mikä vastaa 45 % vähennystä verrattuna nykyisiin tehokkuustrendeihin. Ja tämä pelkästään Yhdysvalloissa. Maailmassa on 8,6 miljoonaa palvelinkeskusta.
Voimme jo säästää jopa 90 % energiasta, jota nämä palvelinkeskukset käyttävät jäähdytykseen. Voimme toimittaa niille hiiletöntä uusiutuvaa energiaa ja joissakin tapauksissa käyttää niiden ylijäämälämpöä kotitalouksien lämmittämiseen. Kaikki nämä ovat todellisia ratkaisuja, joita voimme alkaa ottaa käyttöön heti paisuvan palvelinkeskushaasteen voittamiseksi.
![](/media/6853/urbanization-modern-city-1120x742.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Kaupunkien energiatehokkuus on avain kestävään kasvuun
YK:n talous- ja sosiaaliasioiden osasto on arvioinut, että vuoteen 2050 mennessä maailman asukasluku on kasvanut noin 9,8 miljardiin ihmiseen – joista lähes 70 % asuu kaupungeissa.
Meidän on keskityttävä kaupunkeihin saavuttaaksemme Pariisin sopimuksen tavoitteet ja sen määrittämät kehykset maapallon lämpenemisen pitämiseksi alle 2 Celsius-asteessa.
Tutki kaupunkien energiatehokkuuden teemasivustoamme, niin huomaat, miksi se on tehokkain tapa kääntää kaupunkiemme haasteet mahdollisuuksiksi.