212 metriä korkea Sky Tower Wroclawissa Puolassa on kaunis modernin arkkitehtuurin, hyvän käyttömukavuuden ja kestävän kehityksen maamerkki. Rakennus on EU:n korkein rakennus, ja sen tavoitteena on ilahduttaa ihmisiä sekä miellyttävillä sisätiloilla että pienellä energiankulutuksella, joka täyttää uusimmat energiatehokkuusstandardit.
Tämän kunnianhimon puitteissa Sky Towerin jäähdytysratkaisussa on käytetty mukavuusilmastointi-konseptia. Se tarkoittaa, että yksittäiset käyttäjät ja asukkaat ohjaavat lämpötilaa miellyttävän lämpötilan luomiseksi kaikkiin tiloihin niiden käyttötarkoituksen, ulkolämpötilan jne. mukaan. Danfoss on suunnitellut ja asentanut jäähdytysratkaisun käyttämällä paineesta riippumattomia AB-QM-tasaus- ja -ohjausventtiileitä täydellisen virtausohjauksen saavuttamiseksi.
Sky Towerin lämmitys ja jäähdytys on suunniteltu neliputkiratkaisuna, jossa lämmitys ja jäähdytys ovat erillisiä järjestelmiä. Muutos jäähdytyksestä lämmitykseen tai takaisin tapahtuu automaattisesti vuodenajan mukaan keskitetyn toiminnon kautta.
Danfoss suunnitteli koko jäähdytysratkaisun käyttäen paineesta riippumattomia tasaus- ja ohjausventtiilejä (AB-QM) varmistaakseen tasaisen virran, jonka ohjaaminen on helppoa ja jonka ylläpitokustannukset ovat pienet koko kokoonpanon käyttöiän. He valitsivat Danfossin AB-QM-venttiilit niiden teknisten ominaisuuksien ja etujen, kuten asennusnopeuden, vuoksi.

Engineering the world of Tomorrow
Danfoss suunnittelee edistyneitä teknologioita, joiden avulla voimme rakentaa parempaa, älykkäämpää ja tehokkaampaa tulevaisuutta. Takaamme maailman kasvavissa kaupungeissa tuoreen ruoan säilytyksen ja ihanteelliset olosuhteet koteihimme ja toimistoihimme sekä vastaamme samalla energiatehokkaan infrastruktuurin, verkottuneiden järjestelmien ja integroidun uusiutuvan energian tarpeeseen.
Ratkaisujamme käytetään esimerkiksi jäähdytyksessä, ilmastoinnissa, lämmityksessä, moottorinohjauksessa ja liikkuvissa koneissa.
Innovatiivinen suunnittelumme alkoi jo vuonna 1933, ja Danfoss on tänään markkinajohtaja, joka työllistää 26 000 henkeä ja palvelee asiakkaita yli 100 maassa. Yhtiö on sen perustajaperheen yksityisessä omistuksessa.