Kiinalainen Anshanin kaupunki ja Danfoss ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2013 lähtien konsulttiryhmä COWI:n kanssa laajan kaukolämmitysratkaisun tarjoamiseksi parantamaan Anshanin 4 miljoonan asukkaan elämänlaatua.
Uusi kaukolämmitysjärjestelmä käyttää paikallisen, maailman 7. suurimman, AnGang Steel -terästehtaan hukkalämpöä. Tämän ensisijaisen lämmönlähteen avulla Anshan voi pienentää energiankulutustaan ja CO2-päästöjään sekä lisätä asuntojen mukavuustasoa.
Tähän mennessä kaupunki on rakentanut lämmönsiirtolinjan AnGang Steelin tehtailta Qianfeng-lämmitysyhtiön ensisijaiseen lämmitysverkkoon.
Siirtojärjestelmä on uusi konsepti Kiinassa. Se on hydraulisesti erotettu verkko, mikä varmistaa optimaalisen järjestelmän turvallisuuden ja tasapainon sekä siten energiatehokkuuden. Järjestelmäkonsepti on saanut inspiraationsa Kööpenhaminan kaukolämmitysjärjestelmästä ja on ensimmäinen laatuaan Kiinassa. Kun siirtolinja on käytössä, asukkaiden ei tarvitse enää käyttää sähkö- ja kaasukuumavesisäiliötä käyttöveden lämmittämiseen, ja he hyötyvät lämmityslaskujen merkittävästä pienentymisestä.
Uusi siirtolinja on pilottiprojekti, jolla esitellään konseptin täyden käyttöönoton potentiaalia koko Anshanissa. Tavoitteena on, että uusi siirtolinja vähentää vuosittaista hiilenkulutusta 173 000 tonnilla ja CO2-päästöjä 289 000 tonnilla. Myös taloudelliset näkymät ovat myönteiset, sillä takaisinmaksuajan oletetaan olevan 3 vuotta. Hyödyt Anshanin kaupungille ovat kokonaisuudessaan paljon suuremmat. Täysi käyttöönotto säästäisi vuositasolla 678 000 tonnia hiiltä ja vähentäisi CO2-päästöjä 1 380 000 tonnilla. Tämä vastaa 60–90 % vähennystä hiilenkäytössä ja CO2-päästöissä lähtötasoon verrattuna, mikä parantaa lisäksi kaupungin ilmanlaatua.

Engineering the world of Tomorrow
Danfoss suunnittelee edistyneitä teknologioita, joiden avulla voimme rakentaa parempaa, älykkäämpää ja tehokkaampaa tulevaisuutta. Takaamme maailman kasvavissa kaupungeissa tuoreen ruoan säilytyksen ja ihanteelliset olosuhteet koteihimme ja toimistoihimme sekä vastaamme samalla energiatehokkaan infrastruktuurin, verkottuneiden järjestelmien ja integroidun uusiutuvan energian tarpeeseen.
Ratkaisujamme käytetään esimerkiksi jäähdytyksessä, ilmastoinnissa, lämmityksessä, moottorinohjauksessa ja liikkuvissa koneissa.
Innovatiivinen suunnittelumme alkoi jo vuonna 1933, ja Danfoss on tänään markkinajohtaja, joka työllistää 26 000 henkeä ja palvelee asiakkaita yli 100 maassa. Yhtiö on sen perustajaperheen yksityisessä omistuksessa.