![](/media/6813/danfoss-cooling-solution-freezer-close-up-1120x742.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Suuri yhdysvaltalainen supermarketketju Winn-Dixie käyttää Danfossin jäähdytysjärjestelmän ohjaimia ja palveluita energiankäytön arvioimiseen ja valvomiseen, elintarviketurvallisuuden takaamiseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.
Supermarketketju käyttää Danfoss AK-SC 255 -järjestelmäohjaimia, joihin on integroitu Danfossin sähköisesti toimitetut palvelut, ja voi niiden avulla parantaa liikkeiden energiankäyttöä merkittävästi. Viimeisten kahden vuoden aikana energiankulutus on laskenut yli 53,4 miljoonaa kWh, mikä vastaa yli 5,3 miljoonan dollarin säästöä. Pienempi energiankulutus tarkoittaa myös, että Winn-Dixie on vähentänyt vuosittaisia hiilidioksidipäästöjään yli 41 000 tonnilla.
Winn-Dixielle on tärkeää vähentää energiakäyttöä ja keskittyä toimimaan tehokkaasti, turvallisesti ja terveellisesti.
Supermarketit käyttävät päivittäin valtavasti energia ruoan pitämiseen kylmänä. Älykkäämmillä ratkaisuilla ne voivat ohjata jäähdytysjärjestelmiään paremmin sekä säästää merkittävästi niin energiaa kuin rahaakin.
Danfossin ratkaisun avulla elintarvikkeiden vähittäiskauppa, kuten Winn-Dixie, voi parantaa liikkeitään jatkuvasti valvomalla ja vertaamalla energiankäyttöä sekä ylläpitää energiansäästöjä. Danfossin AK-SC 255 -järjestelmäohjaimessa käytetään älykästä optimointia jäähdytys-, LVI- ja valaistuskulujen sekä muiden käyttökustannusten leikkaamiseksi, ja siinä on kehittynyt hälytystenvalvontajärjestelmä, jossa on välittömiä varoituksia, mm. jäähdytysaineen vuodon tunnistus, joilla varmistetaan elintarviketurvallisuus ja parannetaan riskinhallintaa.
Winn-Dixie-ratkaisu vähensi energiankulutusta yli 53,4 miljoonaa kWh kahden edellisvuoden aikana, mikä vastaa yli 5,3 miljoonan dollarin säästöä.
![Zurich tower](/media/6831/danfoss-solutions-zurich-tower-1120x742.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Engineering the world of Tomorrow
Danfoss suunnittelee edistyneitä teknologioita, joiden avulla voimme rakentaa parempaa, älykkäämpää ja tehokkaampaa tulevaisuutta. Takaamme maailman kasvavissa kaupungeissa tuoreen ruoan säilytyksen ja ihanteelliset olosuhteet koteihimme ja toimistoihimme sekä vastaamme samalla energiatehokkaan infrastruktuurin, verkottuneiden järjestelmien ja integroidun uusiutuvan energian tarpeeseen.
Ratkaisujamme käytetään esimerkiksi jäähdytyksessä, ilmastoinnissa, lämmityksessä, moottorinohjauksessa ja liikkuvissa koneissa.
Innovatiivinen suunnittelumme alkoi jo vuonna 1933, ja Danfoss on tänään markkinajohtaja, joka työllistää 26 000 henkeä ja palvelee asiakkaita yli 100 maassa. Yhtiö on sen perustajaperheen yksityisessä omistuksessa.