PLUS+1-näytöt ja -käyttöliittymät
HMI-laitteissamme yhdistyvät ergonomia ja moderni muotoilu. Tuloksena syntyy kestäviä ja kompakteja ratkaisuja sekä suljettuihin että avoimiin ohjaamoihin. Nämä HMI-ratkaisut tarjoavat tehokkaan näyttönavigoinnin ja mahdollisuuden käyttää koneita intuitiivisilla kiertonupeilla ja painikkeilla.
Ohjaussauvat ja polkimet
Kattava valikoima modulaarisia ohjaussauvoja käytettäviksi älykkäiden mobiiliohjausratkaisujemme kanssa. Loputtomat kokoonpanomahdollisuudet ja ergonominen rakenne mahdollistavat ongelmattoman ja miellyttävän käytön kevyen ja raskaan kaluston ajossa. Polkimet tarjoavat kestäviä ratkaisuja ajoneuvojen ohjaukseen vaativissa ympäristöissä.
PLUS+1-kauko-ohjaimet
PLUS+1®-kauko-ohjauslähettimiä ja -vastaanottimia käytetään ohjaamaan erilaisia koneikkoja, jolloin käyttäjä voi olla turvallisen välimatkan päässä.
PLUS+1-säätimet
Kestävät PLUS+1®-mikrokontrollerimme tarjoavat älykkäiden ajoneuvojen ohjausjärjestelmien tarvitseman prosessointitehon. Ne voidaan ohjelmoida nopeasti helppokäyttöisellä PLUS+1® GUIDE -ohjelmistolla, ja ne ovat yhtä tehokkaita itsenäiseen ohjaukseen pienemmissä koneissa.
PLUS+1-anturit
Danfossin lämpötila- tai paineentunnistusanturit liittävät laitteen toiminnot ohjausjärjestelmään. Niitä käytetään osana tarkkuusohjausjärjestelmissä kaikenlaisissa mobiilisovelluksissa.
PLUS+1- telemaattiset yhdyskäytävät
Tee Danfossin yhteysratkaisuista kiinteä osa päivittäistä kalustohallintaa. Laitteistovalikoimamme täyttää monet eri yhdistettävyystarpeet, olipa kyse matkapuhelinverkoista, Wi-Fi-verkoista tai Bluetooth-yhteyksistä. PLUS+1® Connect -koneenvalvonta-alusta käyttää työmaalla tuotettuja tietoja tuottavuuden, koneen tehokkuuden ja huollon parantamiseen.
Intelligent Vehicle Control!
We are excited to announce the launch of a new ebook for our Electronic Controls portfolio!
This interactive ebook provides a comprehensive overview of all Connect and Control Solutions product offerings, in one easy-to-read document. The CCS product range forms part of the wider portfolio of components from our vast mobile hydraulics portfolio, making Danfoss the ideal partner for the off-highway mobile market.