Kun kaukolämpö-, LVI- ja vesijärjestelmien komponenteille on vähän tilaa, on–off-säätöön käytetään läppäventtiilejä.
Danfossin VFY -venttiilit ovat samankeskisiä läppäventtiilejä, joiden vaihdettava EPDM-tiivisterakenne takaa käyttövarmuuden ja tiiveyden molempiin suuntiin. Niissä on yksiosainen varsi, jonka urat varmistavat vahvan liitännän levyyn ja käytön turvallisena pitävän murtumissuojan.
Danfossin suorituskykyiset SBFV -teräsläppäventtiilit täydentävät Danfossin JIP™-palloventtiilien kanssa erityisesti kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkkoihin suunniteltujen sulkuventtiilien tuoteryhmää.
Danfossin SBFV-venttiilit ovat kolmoisepäkeskisiä läppäventtiilejä, joiden erityinen lamellinen istukkarakenne takaa käyttövarmuuden ja tiiveyden molempiin suuntiin jopa korkeissa ja matalissa käyttölämpötiloissa. Venttiilit on suunniteltu pääasiallisesti sulkuventtiileiksi, mutta niitä voidaan käyttää myös yksinkertaisiin ohjaustarkoituksiin.
Tiivistyspesän rakenne on samanlainen kuin JIP™-palloventtiileissä. Hiilivahvisteista teflontiivistettä käytetään, koska se ei heikkene vuosien varrella ja koska se voidaan kiristää paikallaan putkessa, mikä takaa venttiilin ulkoisen tiiveyden koko käyttöiäksi.
Ominaisuudet ja hyödyt
Luotettava tiiveys ja momentin välitys vierintälaakereiden ansiosta pitkällä aikavälillä
Irtoamisen estävä lukkorengas pitää varren turvallisesti paikallaan ja helpottaa huoltoa
Turvallisuutta lisää toisiopuolen tiiveys