Kaikissa kaukolämpölaitoksissa, lämpö- ja sähkölaitoksissa, jakeluverkoissa ja jakokeskuksissa rakennuksen yhteyttä jakeluverkkoon säädellään on–off-säädöllä.
Auki-kiinni-säätö (on/off) mahdollistaa järjestelmän osittelun niin, että koko järjestelmää ei tarvitse sulkea tai tyhjentää huollon, kunnossapidon tai korjaustöiden aikana.
Kun käytetään palloventtiilien erityistyyppejä (hot tap ja haaroitus), verkkoa voidaan laajentaa järjestelmän ollessa koko ajan täysin toiminnassa.
Danfossin JIP -palloventtiileissä on optimoitu virtausrakenne, jonka ohjausputket ja putkiosalla varustettu pallo takaavat sujuvan virtauksen pallon läpi ilman kavitaatiota ja pienemmällä painehäviöllä.
Se pienentää käyttökustannuksia ja CO2-päästöjä sekä säästää energiaa.
Danfossin suorituskykyiset palloventtiilit on suunniteltu erityisesti kaukolämpöverkkoihin, jakelu- ja siirtoverkkoihin, pumppuihin ja lämmönjakokeskuksiin.
Venttiilit täyttävät lämminvesijärjestelmissä käytettävien venttiilien vaatimukset ja ovat erittäin turvallisia kokonaan hitsatun venttiilirungon ansiosta. Palloventtiilit soveltuvat myös kaukojäähdytysjärjestelmiin.
Ominaisuudet ja hyödyt
Danfossin palloventtiilien ainutlaatuinen virtausrakenne takaa vähäisen painehäviön ja vähentää pumpun energiankulutusta jopa 30 prosenttia, jolloin käyttökustannuksetkin pienenevät.
Venttiilillä on sama käyttöikäodotus kuin putkistolla eli 25–35 vuotta olosuhteiden mukaisesti.
Luotettava ja huoltovapaa tiivistys koko käyttöiän
Venttiilit on helppo avata ja sulkea, koska ne ovat riippumattomia aksiaalisista voimista ja koska avaamista helpottaa ainutlaatuinen avausmekanismi
Ne säilyvät ulkoisesti tiiviinä koko käyttöiän, sillä hiilivahvisteisesta teflonista valmistettu karan tiivistyspesä estää ulkoiset vuodot.
Kehittyneen jousirakenteen ansiosta venttiileiden sisäinenkin tiiviys on erinomainen. Vuotoaste on A-luokkaa koko tuotteen käyttöiän ajan.
Työkalut ja sovellukset
UKK
Asiaan liittyvät tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LäppäventtiilitKun kaukolämpö-, LVI- ja vesijärjestelmien komponenteille on vähän tilaa, on–off-säätöön käytetään läppäventtiilejä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SuodattimetSuodattimet suojaavat herkkiä laitteita, kuten mittareita, pumppuja ja säätöventtiilejä väliaineessa olevilta epäpuhtauksilta.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TakaiskuventtiilitDanfossin NVD-takaiskuventtiilit sallivat virtauksen yhteen suuntaan.