• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Istukkaventtiilit

  • Yleiskatsaus
  • Työkalut ja sovellukset
  • UKK
  • Tapauskertomukset
  • Videot

Danfossin kaukolämpöjärjestelmiä varten suunniteltuja moottoroituja säätöventtiilejä (MCV) voi käyttää vesi- ja glykolipohjaisissa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä.

Moottoroiduilla säätöventtiileillä vettä voidaan ohjata tarkasti ja tehokkaasti. Se puolestaan parantaa lämpötilansäätöä ja tuottaa viihtyisämmän sisäilmaston. Moottoroitujen säätöventtiilien valikoimaan kuuluu sekä tavallisia venttiilejä että paineenalennusventtiilejä, jotka toimivat suurella paine-erolla.

Kun lämpötilansäätö toimii optimaalisesti, myös lämpöhäviö pienenee ja hiilidioksidipäästöt vähenevät.

Säätimien optimaalinen toiminta edellyttää esimerkiksi hyviä säätösuhteita ja nopeaa reagointia lämpimän käyttöveden tarpeeseen.

Istukkaventtiilivalikoima tuo edistystä monille tärkeille alueille. Valikoiman venttiilit vastaavat yhä tiukempiin säätösuorituskyvyn, ominaisuuksien, pienen koon ja hinta-laatusuhteen vaatimuksiin. 

Venttiilejä on saatavilla eri materiaaleissa, jotka täyttävät raskaiden käyttökohteiden vaatimukset, ja erilaisilla liitännöillä varustettuina. Valikoimassamme on tällä hetkellä istukkaventtiilejä, jotka soveltuvat edellä mainittuihin käyttökohteisiin.

Ominaisuudet ja edut

Näin vaikeimmatkin kaukolämpöjärjestelmien säädöt voidaan toteuttaa siten, että lämmin käyttövesi pysyy välittömästi saatavilla.

Asennus, käyttöönotto ja huolto on helppoa, joten säästät aikaa, rahaa ja vaivaa.

Sähköisen toimilaitteen sisäinen lämpö- ja ylikuormitussuoja vähentää olennaisesti sekä venttiilin että koko järjestelmän toimintahäiriöitä.

Työkalut ja sovellukset

Sovellusopas

UKK

Paine-eron ollessa sama paineenalennusventtiilin voi sulkea paljon vähemmällä voimalla. Varsinainen etu useimmissa tapauksissa on, että voimme tarjota yhden toimilaitteen koko venttiilivalikoimaa varten.

Säätöventtiilin säätösuhde ilmaisee, miten vakaat säätöominaisuudet venttiilillä on. Säätösuhde ilmaisee pienintä säädettävää virtausta, jota venttiili pystyy käsittelemään. Se on virtauksen vähimmäis- ja enimmäismäärän suhde painehäviön ollessa vakio. Mitä suurempi säätöventtiilin säätösuhde on, sitä parempi säätökyky sillä on.

Tiedot ovat yksittäisten säätöventtiilien teknisisissä esitteissä, joissa säätösuhde on esitetty DN-koon mukaan. Käytä alla olevaa linkkiä.
http://district-heating.danfoss.com/products/motorised-control-valves/range/

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu istukka ja kartio ehkäisevät eroosiota ja kavitaatiota. Istukka ja kartio ovat lisäksi ohjattuja, mikä vähentää tärinää ja parantaa tiiveyttä.

Pehmeällä tiivisteellä varustetut, niin sanotut vesitiiviit venttiilit eivät vuoda ja säästävät mittavasti energiaa. Vuodottomuus tarkoittaa myös, ettei paine alene, jolloin pumpun ei tarvitse työskennellä jatkuvasti.

Patentoidussa suurten VF3-venttilien rakenteessa (koot DN 200, DN 250 ja DN 300) on pehmeä tiiviste, joten niiden tiivistyskyky on paljon parempi kuin metallitiivisteellä varustetuilla venttiilityypeillä.
Danfossin suurissa venttiileissä on A-AB-pääportin lisäksi pehmeällä tiivisteellä varustettu B-AB-portti.

Meillä on kaksi toimilaitetyyppiä. AMV(E) 685:n arvo on 5 000 N ja AMV(E) 855:n arvo on 15 000 N.

Testaamme parhaillaan näyttääksemme toteen teoriamme. Kuten edellä mainitaan, B-portissakin on pehmeä tiiviste, ja siksi on testattava, aiheuttaako pehmeä tiiviste ongelmia (tyhjiön). Suunnittelemme lisävarusteeksi DN 300 -kokoon sopivaa umpilaippaa, johon sisältyy ruuvit ja ohjeet 3-porttisen venttiilin muuttamisesta toimimaan 2-porttisena venttiilinä.

Tapauskertomukset

  • if (isSmallPicture) { Rothes CoRDe -laitos; } else if (isBigColumns) { Rothes CoRDe -laitos } else { Rothes CoRDe -laitos }
    DrivePro® Lifecycle -palvelut varmistavat Rothes CoRDe -laitoksen maksimaalisen käyttöasteen

    SKOTLANTI: Biomassalla toimiva Rothes CoRDe -lämpövoimalaitos (CHP) varmisti maksimaalisen käyttöasteen useiden DrivePro® Lifecycle -palvelujen avulla.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    LVI-säädöt Katowicen liikekeskuksessa Puolassa

    Katowicen liikekeskus on moderni toimistorakennus, jossa käytetään Danfossin järjestelmän tasapainotusratkaisuja: AB-QM-linjasäätö- ja säätöventtiileitä yhdessä mullistavien NovoCon®-toimilaitteiden kanssa.

Videot