Säätöventtiilit ja toimimoottorit

  • Yleiskatsaus
  • Tuotevalikoima
  • Asiakirjat
  • Työkalut ja sovellukset
  • UKK
  • Tapauskertomukset
  • Videot

Danfossin säätöventtiilit ja toimimoottorit on suunniteltu kaukolämpö-, jäähdytys-, LVI- ja keskuslämmitysjärjestelmiä varten. Ne takaavat tasaisen ja tarkan säädön niin vedelle, glykoliseoksille kuin kaasulle. Kun lämpötilansäätö on tehokasta ja luotettavaa, myös järjestelmän energiatehokkuus paranee. Lopputuloksena on lisääntynyt asuinmukavuus. Säätöventtiilit ja toimimoottorit tuotevalikoima sisältää tavallisia venttiilejä sekä paineenalennusventtiilejä, jotka soveltuvat vaativiinkin järjestelmiin.

Danfossilla on kattava valikoima säätöventtiilejä ja toimilaitteita lähes kaikkiin käyttökohteisiin: keskitettyihin ja hajautettuihin lämmitysjärjestelmiin, lämpimän käyttöveden järjestelmiin ja kaukolämpö- ja -höyryjärjestelmiin.

Säätöventtiileitä ja toimilaitteita on saatavilla useassa koossa, laajalla liitäntävalikoimalla ja eri materiaaleista valmistettuina. Erilaisten toimintojen ja ominaisuuksien ansiosta jokaiseen käyttökohteeseen löytyy sopiva tuote. Tuotteemme ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja laadustaan ja luotettavuudestaan. Valikoimastamme löytyy sopiva vaihtoehto jokaiseen projektiin.

Asiakaskokemusten ja kaukolämpö-, LVI- ja keskuslämmitysjärjestelmien vuosien tuotekehityksen tuloksena olemme kehittäneet luotettavan ja kestävän tuotteen, joka vastaa kaikkia nykyisiä vaatimuksia ja tulevaisuuden suuntauksia. Nyt esittelemme muutamia tärkeimpiä ominaisuuksia:

  • Erinomainen säädettävyys
    Moottoroitujen säätöventtiilien ohjattavuus perustuu erilaisiin säätökäyriin, kuten jaettuun säätökäyrään, joka sopii lämmönsiirtimiä käyttäviin LKV-sovelluksiin, sekä lineaarisiin ja logaritmisiin säätökäyriin. Näin vaikeimmatkin kaukolämpöjärjestelmien säädöt voidaan toteuttaa siten, että lämmin käyttövesi pysyy välittömästi saatavilla. LKV-järjestelmissä säätökäyrän loiva osa varmistaa venttiilin vakaan toiminnan kriittisellä alueella lähellä sulkuasentoa. Säätökäyrän jyrkempi osa (suuri virtaama) puolestaan mahdollistaa nopean ja vakaan säädön.
  • Todistettu kustannustehokkuus koko elinkaaren ajan.
    Danfossin moottoroitujen säätöventtiilien valinta, asennus, käyttöönotto ja huolto on helppoa, joten säästät aikaa, rahaa ja vaivaa.
  • Helppoja käsitellä ja asentaa
    Danfossin moottoroidut säätöventtiilit ovat helppoja käsitellä, käyttää ja lukea. Toimilaite on vaivaton kytkeä venttiiliin kierreliitännällä, joka mahdollistaa myös laitteiden kääntämisen asennuksen jälkeen. Ulkoiset LED-merkkivalot säästävät aikaa ja vaivaa asennuksen aikana ja moottoroitujen säätöventtiilien käyttöönotossa.
  • Luotettavampi ja turvallisempi
    Kaikissa uusissa tuotteissamme on sisäänrakennettu sähkömoottorin lämpö- ja ylikuormitussuoja. Tämä vähentää huomattavasti venttiilin ja koko järjestelmän toimintahäiriöitä.

Ominaisuudet ja hyödyt

Valinta, asennus, käyttöönotto ja huolto on helppoa, joten säästät aikaa, rahaa ja vaivaa.

Erinomainen säätösuorituskyky vaativimmissakin järjestelmissä

Luotettavuutta ja käyttöturvallisuutta lisää sähkömoottorin lämpö- ja ylikuormitussuoja.

Tuotevalikoima

Asiakirjat

Asiakirjat
Tyyppi Nimi Kieli Tarkoitettu seuraaville Päivitetty Lataa Tiedostotyyppi
Brochure Let motorized intelligence solve your application challenges Polish Poland 09 marrask., 2023 2.8 MB .pdf
Brochure Let motorized intelligence solve your application challenges Dutch, Flemish Useita 28 elok., 2023 3.5 MB .pdf
Brochure Let motorized intelligence solve your application challenges Hungarian Useita 25 kesäk., 2015 1.6 MB .pdf
Brochure Let motorized intelligence solve your application challenges Serbian (RS) Useita 31 elok., 2015 1.7 MB .pdf
Brochure Let motorized intelligence solve your application challenges Czech Useita 07 elok., 2015 1.7 MB .pdf
Brochure Let motorized intelligence solve your application challenges Lithuanian Useita 11 marrask., 2015 3.2 MB .pdf
Brochure Let motorized intelligence solve your application challenges Slovenian Useita 01 syysk., 2015 1.7 MB .pdf
Brochure Let motorized intelligence solve your application challenges Croatian Useita 31 elok., 2015 6.2 MB .pdf
Brochure Let motorized intelligence solve your application challenges Bulgarian Useita 31 elok., 2015 6.2 MB .pdf
Brochure Let motorized intelligence solve your application challenges Chinese (CN) Useita 18 toukok., 2015 2.0 MB .pdf
Brochure Let motorized intelligence solve your application challenges Romanian, Moldavian, Moldovan Useita 20 toukok., 2015 2.1 MB .pdf
Brochure Let motorized intelligence solve your application challenges French Useita 08 syysk., 2015 6.3 MB .pdf
Brochure Let motorized intelligence solve your application challenges Slovak Useita 06 heinäk., 2015 1.7 MB .pdf
Brochure Let motorized intelligence solve your application challenges Ukrainian Useita 20 lokak., 2015 6.2 MB .pdf
Brochure Let motorized intelligence solve your application challenges Danish Useita 09 lokak., 2015 6.2 MB .pdf
Brochure Let motorized intelligence solve your application challenges Italian Useita 04 marrask., 2015 6.3 MB .pdf
Brochure Let motorized intelligence solve your application challenges Spanish, Castilian Useita 03 syysk., 2015 6.2 MB .pdf
Brochure Let motorized intelligence solve your application challenges Finnish Useita 05 heinäk., 2023 6.3 MB .pdf
Brochure Let motorized intelligence solve your application challenges German Useita 08 kesäk., 2015 6.8 MB .pdf
Brochure Let motorized intelligence solve your application challenges Swedish Useita 19 marrask., 2015 6.2 MB .pdf
Brochure Motorized Control Valves for district heating & cooling, heating and HVAC systems English Useita 03 heinäk., 2023 2.1 MB .pdf

Työkalut ja sovellukset

Sovellusopas

UKK

AMV- ja AME-merkinnöillä kuvataan toimilaitteen ohjaustapaa. AMV tarkoittaa joko 2- tai 3-pisteohjausta ja AME modulaatio-ohjausta. Ero on merkitsevä, sillä kaikki ohjaustyypit eivät sovellu kaikkiin käyttökohteisiin.
Modulaatio-ohjatut eli AME-toimilaitteet sopivat virtauksen tarkkaan säätelyyn, koska niissä on myös takaisinkytkentä, ja niiden asentoa voidaan säätää erittäin tarkasti säätimestä tulevan signaalin perusteella. Lisäksi AME-toimilaitteissa (joita kutsutaan joskus myös elektronisiksi toimilaitteiksi) on enemmän ominaisuuksia DIP-kytkimissä, ja ne ovat joustavampi ja ohjausvalikoimaltaan monipuolisempi vaihtoehto asiakkaalle.
AMV-toimilaitteissa ei ole yleensä oletuksena aktiivista palautesignaalia, ellei niissä ole potentiometriä, eivätkä ne ole yhtä tarkkoja virtauksen säädössä. Ne kuitenkin tarjoavat hyvän ratkaisun asiakkaalle.

Sopiva korvaava toimilaite voisi tällä hetkellä olla AME 655 tai AME 55. Tulossa on myös AME 685 -toimilaite, joka soveltuu myös.
Katso AMB 162/182 -toimilaitteiden tekniset tiedot: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-rotary-valves/amb-162-182-/#/

Useimmat toimilaitteet eivät toimi AC- ja DC-jännitteellä, koska niissä käytetään tahtimoottoritekniikkaa. Tulossa on uusi BLDC-moottoritekniikka, joka soveltuu AC- ja DC-toimilaitteisiin, sillä sähkömoottorin staattorin ja roottorin välillä on nk. sarjaliitäntä.
Tämän tyyppiset toimilaitteet, kuten AME 435 ja AME 655/658/659, toimivat AC- tai DC-jännitteellä, mutta vain 230 V:n jännitteellä tai 24 V:n jännitteellä versiosta riippuen, ei molemmilla yhtä aikaa. Jos järjestelmässä on DC-jännite ja toimilaite on AC-tyyppiä, suosittelemme toimilaitteen vaihtamista tai invertterin asentamista.
Katso AME 435 -toimilaitteiden tekniset tiedot: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/actuators-for-heating-cooling-/actuators-without-safety-function/amve-435/#/

AUX-kytkimet ovat toimilaitteen lisäkytkimiä, jotka lähettävät signaaleja vastaanottajalle (joka voi olla toinen toimilaite, kattila, pumppu tai säädin), kun tietty toimilaitteen asento ohitetaan, yleensä toimilaitteen päätepisteissä (kokonaan auki tai kiinni).

Turvatoiminto on lakisääteinen tai asiakkaan vaatima toimilaitteen ominaisuus, joka sulkee tai avaa venttiilin virtakatkoksen sattuessa. Kun virta katkeaa, venttiiliä ei enää ohjata. Sillä voi olla vakavia vaikutuksia käyttökohteessa/toimialalla, ja ennen kaikkea se voi vaarantaa venttiilin lähellä olevat ihmiset, koska järjestelmässä voi olla paineistettua vettä, jonka lämpötila on yli 130 °C.
Turvatoiminto mahdollistaa venttiilin avaamisen tai sulkemisen automaattisesti (toimilaitteen sisällä olevalla jousella) aina kun virta katkeaa. SD tarkoittaa, että jousi on alhaalla, mikä siirtää toimilaitteen alimpaan pääteasentoon. SU tarkoittaa, että jousi on ylhäällä, mikä siirtää toimilaitteen ylimpään pääteasentoon. Kumpikin versio on saatavissa Danfossin tuotevalikoimasta.
Katso toimilaitteiden valikoima: http://products.danfoss.com/productrange/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/#/

KYLLÄ voi. Yleensä toimilaitteiden ominaisuudet ovat lineaarisia, mutta uusissa AME-toimilaitteissa, kuten AME 435 ja AME 655/658/659, toimilaitteen ominaisuuksia voi muuttaa DIP-kytkimen asetuksilla. Tästä on lisätietoja teknisissä esitteissä.

Kaikissa AME-toimilaitteissa voi valita joko jänniteohjaussignaalin säätimestä (U) tai virtasignaalin säätimestä (I) DIP-kytkimellä. Vaihtoehtona on myös, että toimilaite toimii 0(2)–10 V:n tai 0(4)–20 mA:n signaalilla säätimestä.

Tahtimoottoria käyttävien toimilaitteiden nopeus on riippuvainen taajuudesta, jota 230 V AC -syöttöjännite käyttää. Toimilaitteen nopeutta voi nostaa käyttämällä 60 Hz:n syöttöjännitettä. Ratkaisua ei kuitenkaan suositella, koska ei voi tietää, miten nopeasti toimilaite todellisuudessa käy.
Suosittelemme Danfossin AME-toimilaitteita, joissa on BLDC-moottoritekniikka, koska niiden nopeutta voidaan muuttaa DIP-kytkimellä. Esimerkiksi AME 655/658/659 -toimilaitteiden nopeus voi olla joko 2 s/mm tai 6 s/mm DIP-kytkimen asetuksen mukaan. Ota yhteyttä myyntiorganisaatioomme, jos haluat tietoja toimilaitteista, joiden nopeutta voi muuttaa.

Toimilaitteella on usein pidempi isku kuin venttiilillä. Danfossin toimilaitteet löytävät itsenäisesti ja automaattisesti käyttöönoton aikana sen venttiilin pääteasennot, johon ne asennetaan. Toimilaite muistaa asennot ja mukauttaa liikepituuden venttiilin iskun pituuden mukaiseksi. Näin säästetään paljon aikaa ja vaivaa toimilaitteen venttiiliin asentamisessa ja käyttöönotossa.

Kyllä, tähän yhdistelmään tarvitaan sovitinta, koska DN 65–80 -malleissa venttiilien kaulan rakenne on erilainen. Toimilaitteen venttiiliin asentamisessa tarvittava sovitin on 065Z0312.

Tapauskertomukset

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    LVI-säädöt Katowicen liikekeskuksessa Puolassa

    Katowicen liikekeskus on moderni toimistorakennus, jossa käytetään Danfossin järjestelmän tasapainotusratkaisuja: AB-QM-linjasäätö- ja säätöventtiileitä yhdessä mullistavien NovoCon®-toimilaitteiden kanssa.

Videot